피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EDBLD,EDBLDL - gjzc-gzljx-lx
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/707-1_asmtab.prj},{NB=EDBLD16A},{CODE=EDBLD},{TYPE=yxlw},{MM=22.4},{M=16A},{PITCH=1.50},{MX=16},{D=22.0},{D1=27.0},{D2=38.0},{L=83.0},{L1=64},{L2=34.0},{L3=11},{W=24},{DH9=16},{DH9TOL=0/-0.043},{CC=25.4},{LL=74.0},{LL1=60},{LL2=23.5},{LL3=23},{B=22},{BD=22.225},{ASF=30},{PKN=26900},{CSN=36400},{WEI=315},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222353},{PPATH=707-1/707-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DH9
ⁿ/ₐ
DH9TOL
ⁿ/ₐ
CC
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
LL1
ⁿ/ₐ
LL2
ⁿ/ₐ
LL3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BD
ⁿ/ₐ
ASF
[θ]
PKN
ⁿ/ₐ
CSN
ⁿ/ₐ
WEI
g
ⁿ/ₐ
EDBLD4
EDBLD
yxlw
4
0.70
7.5
9.5
13.0
24.5
18
8.0
4
8
4
0/-0.03
8.1
20.0
15
7.0
6
7
7.938
40
1370
4510
7
EDBLD5
EDBLD
yxlw
5
0.80
9.0
12.0
15.0
34.5
27
15.0
4
10
5
0/-0.03
9.2
26.7
21
10.0
8
8
8.525
40
2250
6470
12
EDBLD6
EDBLD
yxlw
6
1.00
10.0
13.0
16.0
38.0
30
16.0
5
11
6
0/-0.03
11.6
32.6
26
11.0
11
10
11.112
40
3920
9900
26
EDBLD8
EDBLD
yxlw
8
1.25
12.5
16.0
19.0
45.5
36
19.0
6
14
8
0/-0.036
13.8
38.6
31
14.0
12
12
12.700
40
6570
12500
49
EDBLD10
EDBLD
yxlw
10
1.50
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
52.3
43
17.0
21
14
15.875
40
11300
18300
90
EDBLD10A
EDBLD
yxlw
10A
1.25
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
46.3
37
17.0
15
14
15.875
40
11300
18300
87
EDBLD12
EDBLD
yxlw
12
1.75
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
59.7
49
19.0
24
17
19.050
40
16400
26700
148
EDBLD12A
EDBLD
yxlw
12A
1.25
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
52.7
42
19.0
17
17
19.050
40
16400
26700
143
EDBLD14
EDBLD
yxlw
14
2.00
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
74.4
62
21.5
28
19
22.225
40
19800
36400
245
EDBLD14A
EDBLD
yxlw
14A
1.50
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
68.4
56
21.5
22
19
22.225
40
19800
36400
235
EDBLD16
EDBLD
yxlw
16
2.00
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
80.0
66
23.5
29
22
22.225
30
26900
36400
325
EDBLD16A
EDBLD
yxlw
16A
1.50
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
74.0
60
23.5
23
22
22.225
30
26900
36400
315
EDBLDL4
EDBLDL
zxlw
4
0.70
7.5
9.5
13.0
24.5
18
8.0
4
8
4
0/-0.03
8.1
20.0
15
7.0
6
7
7.938
40
1370
4510
7
EDBLDL5
EDBLDL
zxlw
5
0.80
9.0
12.0
15.0
34.5
27
15.0
4
10
5
0/-0.03
9.2
26.7
21
10.0
8
8
8.525
40
2250
6470
12
EDBLDL6
EDBLDL
zxlw
6
1.00
10.0
13.0
16.0
38.0
30
16.0
5
11
6
0/-0.03
11.6
32.6
26
11.0
11
10
11.112
40
3920
9900
26
EDBLDL8
EDBLDL
zxlw
8
1.25
12.5
16.0
19.0
45.5
36
19.0
6
14
8
0/-0.036
13.8
38.6
31
14.0
12
12
12.700
40
6570
12500
49
EDBLDL10
EDBLDL
zxlw
10
1.50
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
52.3
43
17.0
21
14
15.875
40
11300
18300
90
EDBLDL10A
EDBLDL
zxlw
10A
1.25
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
46.3
37
17.0
15
14
15.875
40
11300
18300
87
EDBLDL12
EDBLDL
zxlw
12
1.75
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
59.7
49
19.0
24
17
19.050
40
16400
26700
148
EDBLDL12A
EDBLDL
zxlw
12A
1.25
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
52.7
42
19.0
17
17
19.050
40
16400
26700
143
EDBLDL14
EDBLDL
zxlw
14
2.00
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
74.4
62
21.5
28
19
22.225
40
19800
36400
245
EDBLDL14A
EDBLDL
zxlw
14A
1.50
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
68.4
56
21.5
22
19
22.225
40
19800
36400
235
EDBLDL16
EDBLDL
zxlw
16
2.00
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
80.0
66
23.5
29
22
22.225
30
26900
36400
325
EDBLDL16A
EDBLDL
zxlw
16A
1.50
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
74.0
60
23.5
23
22
22.225
30
26900
36400
315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성