피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-2BG - Self lubricating guide bush without head
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-2BG Self lubricating guide bush without head
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_2bg/ebu_2bg.prj},{NB=EBU-2BG- 28x38x30},{TYP=EBU-2BG},{D1=28},{D2=38},{D2X=38},{L3=4},{R=0.8},{L=30},{G=4},{MATERIALE=CuZn24Al6},{DUREZZA=> 180 HB},{SPECIFICHE=locked-fit bore G7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
LINEAA
Line A
ⁿ/ₐ
LINEAB
Line B
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
SPECIFICHE
Specifications
ⁿ/ₐ
EBU-2BG - 8 x 12 x 8
EBU-2BG
8
2
0.5
3
5
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 10 x 14 x 8
EBU-2BG
10
2
0.5
3
5
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 12 x 18 x 10
EBU-2BG
12
2
0.5
3
6
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 13 x 19 x 10
EBU-2BG
13
2
0.5
3
6
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 14 x 20 x 10
EBU-2BG
14
2
0.5
3
6
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 15 x 21 x 10
EBU-2BG
15
2
0.8
3
6
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 16 x 22 x 10
EBU-2BG
16
2
0.8
3
6
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 18 x 24 x 15
EBU-2BG
18
2
0.8
3
5
12
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 19 x 25 x 37
EBU-2BG
19
2
0.8
3
6
13
3
2
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 20 x 28 x 15
EBU-2BG
20
4
0.8
4
9
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 24 x 32 x 47
EBU-2BG
24
4
0.8
4
8
15
3
3
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 25 x 32 x 50
EBU-2BG
25
4
0.8
4
9
16
3
3
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 28 x 38 x 30
EBU-2BG
28
4
0.8
4
9
16
2
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 30 x 38 x 20
EBU-2BG
30
4
0.8
5
11
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 32 x 42 x 30
EBU-2BG
32
4
0.8
5
10
17
2
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 35 x 44 x 25
EBU-2BG
35
4
0.8
5
10
17
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 38 x 48 x 30
EBU-2BG
38
4
1.5
5
10
17
2
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 40 x 50 x 20
EBU-2BG
40
4
1.5
6
12
-
1
0
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 45 x 55 x 30
EBU-2BG
45
4
1.5
6
12
19
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 50 x 60 x 30
EBU-2BG
50
4
1.5
6
13
20
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 55 x 70 x 40
EBU-2BG
55
4
2.0
6
12
19
2
2
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 60 x 74 x 30
EBU-2BG
60
4
2.0
6
13
20
1
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 63 x 75 x 60
EBU-2BG
63
4
2.0
6
12
19
4
3
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 65 x 80 x 50
EBU-2BG
65
4
2.0
6
12
19
3
2
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
EBU-2BG - 70 x 85 x 35
EBU-2BG
70
4
2.0
6
12
19
2
1
CuZn24Al6
> 180 HB
locked-fit bore G7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PST B-C-D - Pressure plates
Pedrotti
29.09.2021
DEV-1 - Deflecting element
Pedrotti
29.09.2021
R0300 - Guide bush without collar, bronze/graphite - R2052.70
PlaSteel
17.06.2021
FCB - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches And Bearing Assemblies
Jtekt North America
13.12.2018
CYC - Cycle counter
Pedrotti
29.09.2021
RV 350 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RCB - Inch Series - Drawn Cup Roller Clutches And Bearing Assemblies
Jtekt North America
13.12.2018
ECO-1SH - Locating shouldered guide pillar
Pedrotti
29.09.2021
EBU-7SC/SL - Steel extractable bush for short and long sphere cages
Pedrotti
29.09.2021
EBU-7B - Flanged guide bush
Pedrotti
29.09.2021
EBU-1HBG - Self lubricating guide bush
Pedrotti
29.09.2021
EBU-1BG - Headed guide bush self lubrificating
Pedrotti
29.09.2021
2052.70. - Guide bush, Bronze with solid lubricant
FIBRO
22.11.2023
EBU-4B - Smooth bush with bronze bank
Pedrotti
29.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성