피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-RM - Economy R Type Lock Nuts
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/e_rm.prj},{NB=E-RM25},{TYPE=E-RM},{M=25},{M3D=25},{MP=M25x1.5},{PITCH=1.50},{D=38},{HH=12},{TT=2.0},{DD=34.0},{NGM=4-5-M6},{GG3D=5},{MM3D=6},{R=1.0},{MM3D2=5.5},{HH2=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
NGM
n-g-m
ⁿ/ₐ
E-RM8
E-RM8
8
M8x0.75
16
8
1.6
13.0
4-3-M4
E-RM10
E-RM10
10
M10x1.0
18
8
1.6
15.0
4-3-M4
E-RM12
E-RM12
12
M12x1.0
20
8
1.6
17.0
4-3-M4
E-RM15
E-RM15
15
M15x1.0
25
8
1.8
21.5
4-3-M4
E-RM16
E-RM16
16
M16x1.5
28
10
2.0
24.0
4-4-M5
E-RM17
E-RM17
17
M17x1.0
28
10
2.0
24.0
4-4-M5
E-RM20
E-RM20
20
M20x1.0
32
10
2.0
28.0
4-4-M5
E-RM25
E-RM25
25
M25x1.5
38
12
2.0
34.0
4-5-M6
E-RM27
E-RM27
27
M27x1.5
42
12
2.0
38.0
4-5-M6
E-RM30
E-RM30
30
M30x1.5
45
12
2.0
41.0
4-5-M6
E-RM33
E-RM33
33
M33x1.5
52
12
2.0
48.0
4-5-M6
E-RM35
E-RM35
35
M35x1.5
52
12
2.0
48.0
4-5-M6
E-RM40
E-RM40
40
M40x1.5
58
14
2.5
53.0
4-6-M6
E-RM45
E-RM45
45
M45x1.5
65
14
2.5
60.0
4-6-M6
E-RM50
E-RM50
50
M50x1.5
70
14
2.5
65.0
4-6-M8
E-RM55
E-RM55
55
M55x2.0
75
16
3.0
69.0
4-7-M8
E-RM60
E-RM60
60
M60x2.0
80
16
3.0
74.0
4-7-M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YCR - Radial locking type R
AKD
05.03.2024
BNR, BNRC, BNRS - 풀림방지베어링너트-사각타입(가는나사)
Misumi
09.09.2019
PLNY, PLN - 정밀록너트
Misumi
28.06.2024
BKE01 - Precision lock nut ??¨¨ Radial locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKJ51_61 - Lock nut, round, lock nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
C-RM - Economy R Type Lock Nuts
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성