피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DQ29SS,DQ29C,DQ29CB,DQ29CN,DQ29AM,DQ29S,DQ29CH,DQ29CBH,DQ29CNH,DQ29KH,DQ29BH,DQ29KNH,DQ29SH,DQ30C,DQ30CB,DQ30CN,DQ30S - Metal Washer - Counterbored - Dimension Configurable
PRiCi FA
Small parts
Gasket, Axle Ring and Gasket
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g13/dq29ss.prj},{NB=DQ29CBH-D10-V5-P3-H1-T3},{LV1=Standard Grade},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{HN=45~50HRC},{CODE=DQ29CBH},{MYCODE=M_FWZABH},{VAR02=10.0},{VAR04=5.0},{VAR06=3.0},{VAR08=1.0},{VAR10=3.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DQ29SS-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29SS-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to SS400
-
-
DQ29SS
DQ29C-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29C-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to S45C
-
-
DQ29C
DQ29CB-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29CB-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to S45C
Blackening treatment
-
DQ29CB
DQ29CN-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29CN-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
-
DQ29CN
DQ29AM-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29AM-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to A2017
Natural Anode Treatment
-
DQ29AM
DQ29S-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29S-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to SUS304
-
-
DQ29S
DQ29CH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29CH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to S45C
-
45~50HRC
DQ29CH
DQ29CBH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29CBH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to S45C
Blackening treatment
45~50HRC
DQ29CBH
DQ29CNH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29CNH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
45~50HRC
DQ29CNH
DQ29KH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29KH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to SKS3
-
55HRC~
DQ29KH
DQ29BH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29BH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to SKS3
Blackening treatment
55HRC~
DQ29BH
DQ29KNH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29KNH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to SKS3
Electroless Nickel Platin...
55HRC~
DQ29KNH
DQ29SH-D10-V5-P3-H1-T3
DQ29SH-D10-V5-P3-H1-T3
Standard Grade
Equivalent to SUS420J2
-
45~50HRC
DQ29SH
DQ30C-D10-V5-P3-H1-T3
DQ30C-D10-V5-P3-H1-T3
Precision Grade
Equivalent to S45C
-
-
DQ30C
DQ30CB-D10-V5-P3-H1-T3
DQ30CB-D10-V5-P3-H1-T3
Precision Grade
Equivalent to S45C
Blackening treatment
-
DQ30CB
DQ30CN-D10-V5-P3-H1-T3
DQ30CN-D10-V5-P3-H1-T3
Precision Grade
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
-
DQ30CN
DQ30S-D10-V5-P3-H1-T3
DQ30S-D10-V5-P3-H1-T3
Precision Grade
Equivalent to SUS304
-
-
DQ30S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 720 - Flat washers with chamfer (DIN 125-1 B; ~ISO 7090), steel, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
SWF - Flat Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
DQ27CB,DQ27CN,DQ27S,DQ28CB,DQ28CN,DQ28S - Metal Washer - Counterbored - T D...
PRiCi FA
17.10.2023
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DQ23C,DQ23CB,DQ23CN,DQ23S,DQ23SS - Metal Washer - Standard Grade / Precisio...
PRiCi FA
17.10.2023
DQ21C,DQ21CB,DQ21CN,DQ21S - Metal Washer - Standard Grade - I.D. / O.D. To...
PRiCi FA
17.10.2023
23050 (Spherical washer, Conical seat, Stainless steel) - Spherical washer,...
STAMPINGMASTERS
05.05.2023
DIN 125 B (ISO 7090) - FN 511 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ECASB,ECASM,ECASS,ECASFCH,ECAGCN,ECAHS - Metal washer - precision grade - t...
SRD-FA
04.04.2023
DIN 125 B (ISO 7090) - FN 650 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ECAMCH - Metal washer - inner diameter H7 type
SRD-FA
04.04.2023
DQ22C,DQ22CB,DQ22CN,DQ22S - Metal Washer - Precision Grade - I.D. / O.D. To...
PRiCi FA
17.10.2023
BN 722 - Flat washers with chamfer (DIN 125-1 B; ~ISO 7090), steel, chrome ...
Bossard Catalog
31.10.2023
ECRB,ECRM,ECRS - Metal washer - flat head bolt type
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성