피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D30 - Risers - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d30.prj},{NB=D304050110601-(286)},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D30-H-4050/1},{REF1=D3040501},{MAT=1},{INFO=Infotext},{L1=446},{H=106},{G=66},{R=286},{D4=18},{L=496},{W=396},{X=396.000},{S=296.000},{D2=49.500},{D3=54.000},{V=296.000},{SCR=M16},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{HP=[106,146,166]},{NB1=4050/1},{RP=286}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length L
[mm]
G
Width T
[mm]
D4
Diameter
[mm]
X
Length
[mm]
D30252508601-(94)
D30252508601
246 x 246
1
196
46
14
186.000
D30253008601-(144)
D30253008601
246 x 296
1
246
46
14
236.000
D30253508601-(194)
D30253508601
246 x 346
1
296
46
14
286.000
D30254008601-(244)
D30254008601
246 x 396
1
346
46
14
336.000
D30303008601-(114)
D30303008601
296 x 296
1
246
56
14
216.000
D30304008601-(214)
D30304008601
296 x 396
1
346
56
14
316.000
D30305008601-(314)
D30305008601
296 x 496
1
446
56
14
416.000
D303535110601-(160)
D303535110601
346 x 346
1
296
66
18
266.000
D303540110601-(210)
D303540110601
346 x 396
1
346
66
18
316.000
D303550110601-(310)
D303550110601
346 x 496
1
446
66
18
416.000
D304040110601-(186)
D304040110601
396 x 396
1
346
66
18
296.000
D304050110601-(286)
D304050110601
396 x 496
1
446
66
18
396.000
D304060110601-(386)
D304060110601
396 x 596
1
546
66
18
496.000
D304545110601-(236)
D304545110601
446 x 446
1
396
76
18
346.000
D304550110601-(286)
D304550110601
446 x 496
1
446
76
18
396.000
D304560110601-(386)
D304560110601
446 x 596
1
546
76
18
496.000
D305050110601-(256)
D305050110601
496 x 496
1
446
76
22
376.000
D305060110601-(356)
D305060110601
496 x 596
1
546
76
22
476.000
D305080110601-(556)
D305080110601
496 x 796
1
746
76
22
676.000
D305555110601-(306)
D305555110601
546 x 546
1
496
86
22
426.000
D305560110601-(356)
D305560110601
546 x 596
1
546
86
22
476.000
D305580110601-(556)
D305580110601
546 x 796
1
746
86
22
676.000
D306060112601-(356)
D306060112601
596 x 596
1
546
96
22
476.000
D306080112601-(556)
D306080112601
596 x 796
1
746
96
22
676.000
D306090112601-(226)
D306090112601
596 x 896
1
846
96
22
776.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D03 - Clamping plate - DME
D-M-E
10.05.2017
APD Angle Pins - DME - Material 1.7131
D-M-E
16.04.2024
D40 - Ejector retainer plate - DME
D-M-E
10.05.2017
D50 - Ejector plate - DME
D-M-E
10.05.2017
FB 140 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성