피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D11 to D18 - Dowel Pins - 1/32" to 5/32" Diameter 303 Stainless Steel - Soft Pins (Not Hardened)
WMBerg
INCH
Hardware and Fasteners
Pins
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/hardware_and_fasteners/pins/f40.prj},{NB=D18-8},{PN=D18-8},{DES=DOWEL PIN},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F40},{MAT=303 Stainless Steel},{D=(5/64\") .0780},{D1=0.0780},{B=3/8},{B1=0.3750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Pin Diameter
[인치]
B
Length
[인치]
D11-1
D11-1
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
3/32
D11-2
D11-2
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
1/8
D11-3
D11-3
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
5/32
D11-4
D11-4
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
3/16
D11-5
D11-5
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
7/32
D11-6
D11-6
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
1/4
D11-7
D11-7
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
5/16
D11-8
D11-8
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
3/8
D11-9
D11-9
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
7/16
D11-10
D11-10
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
1/2
D11-11
D11-11
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
5/8
D11-12
D11-12
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
3/4
D11-13
D11-13
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
7/8
D11-14
D11-14
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/32") .0312
1"
D12-1
D12-1
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
3/32
D12-2
D12-2
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
1/8
D12-3
D12-3
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
5/32
D12-4
D12-4
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
3/16
D12-5
D12-5
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
7/32
D12-6
D12-6
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
1/4
D12-7
D12-7
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
5/16
D12-8
D12-8
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
3/8
D12-9
D12-9
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
7/16
D12-10
D12-10
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
1/2
D12-11
D12-11
DOWEL PIN
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
(1/16") .0625
5/8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D16 to D22 - Dowel Pins - 3/16" to 1/2" Diameter 303 Stainless Steel - Soft...
WMBerg
06.06.2023
D10M to D120M - Dowel Pins - Stainless Steel DIN 1.4305 1mm to 6mm ØD - Roc...
WMBerg
06.06.2023
D23 to D30 - Dowel Pins - 1/16" to 3/8" Diameter - 416 Stainless Steel Rock...
WMBerg
06.06.2023
B1 - Ball Bearings - Precision ABEC-3 and ABEC-7 3/64" to 1/2" Bore - 440C ...
WMBerg
06.06.2023
CP5 - Roll or Spring Pins - 420 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
CP6 - Spiral Pins - Standard Duty - 302 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
CP3 - Taper Pins - Taper 1/4" Per Foot - 303 Stainless Steel - ANSI-B18.8-1...
WMBerg
06.06.2023
PM - Jig Button - 416 Stainless Steel Hardened Rockwell C28-32 Precision
WMBerg
06.06.2023
BN 48239 - Dowel pins, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.8.2)
Bossard Inch
29.11.2018
SS2 - Shaft Spacer - 5/64" to 1/2" Shaft Size Inner Race - 18-8 Stainless S...
WMBerg
06.06.2023
D40 to D47 - Dowel Pins - Hardened Stainless Steel DIN 1.4005 Rockwell C36-...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성