피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-GEO - Straight male stud couplings
Conexa
DIN Verschraubungen
Einschraubstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_3_einschraub/c_geo_asmtab.prj},{NB=C-GEO 28 LM },{BEZ1=GEO 28 LM},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{D1=28},{T=M33x2},{D3=23.0},{D4=40.8},{L1=41.0},{L2=17.5},{L3=16.0},{L4=34.0},{S1=41},{S2=41},{PPATH=assemblies/c_geo_asmtpl.prj},{KGEINZEL=17.0},{KGM=9.1},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-GEO 04 LLM
C-GEO 04 LLM
LL
100
4
M08x1
3.0
10.8
20.0
9.5
6.5
19.0
11
10
1.3
CONEXA C-GEO 04 LLM 10x1
C-GEO 04 LLM 10x1
LL
100
4
M10x1
3.0
12.8
20.0
9.5
6.5
19.0
13
10
1.5
CONEXA C-GEO06 LLM
C-GEO06 LLM
LL
100
6
M10x1
4.5
12.8
20.0
8.0
6.5
19.5
13
12
1.6
CONEXA C-GEO 06 LM
C-GEO 06 LM
L
315
6
M10x1
4.5
13.8
24.0
8.5
8.5
23.0
14
14
1.7
CONEXA C-GEO 08 LM
C-GEO 08 LM
L
315
8
M12x1,5
6.0
16.8
28.0
10.0
11.0
25.0
17
17
3.7
CONEXA C-GEO 10 LM
C-GEO 10 LM
L
315
10
M14x1,5
7.5
18.8
29.0
11.0
11.0
26.0
19
19
4.4
CONEXA C-GEO 12 LM
C-GEO 12 LM
L
315
12
M16x1,5
9.0
21.8
31.0
12.5
11.5
27.0
22
22
6.4
CONEXA C-GEO 15 LM
C-GEO 15 LM
L
315
15
M18x1,5
11.0
23.8
33.0
13.5
12.5
29.0
24
27
9.5
CONEXA C-GEO 18 LM
C-GEO 18 LM
L
315
18
M22x1,5
14.0
26.8
35.0
14.5
13.0
31.0
27
32
13.7
CONEXA C-GEO 22 LM 27x2
C-GEO 22 LM 27x2
L
160
22
M27x2
18.0
31.8
40.0
16.5
16.0
33.0
32
36
18.2
CONEXA C-GEO 28 LM
C-GEO 28 LM
L
160
28
M33x2
23.0
40.8
41.0
17.5
16.0
34.0
41
41
26.1
CONEXA C-GEO 35 LM
C-GEO 35 LM
L
160
35
M42x2
30.0
49.8
44.0
17.5
16.0
39.0
50
50
41.3
CONEXA C-GEO 42 LM
C-GEO 42 LM
L
160
42
M48x2
36.0
54.8
47.5
19.0
17.5
42.0
55
60
55.6
CONEXA C-GEO 06 SM
C-GEO 06 SM
S
630
6
M12x1,5
4.0
16.8
31.0
13.0
11.0
28.0
17
17
4.4
CONEXA C-GEO 08 SM
C-GEO 08 SM
S
630
8
M14x1,5
6.0
18.8
33.0
15.0
11.0
30.0
19
19
5.9
CONEXA C-GEO 10 SM
C-GEO 10 SM
S
630
10
M16x1,5
7.0
21.8
35.0
15.0
12.5
31.0
22
22
8.3
CONEXA C-GEO 12 SM
C-GEO 12 SM
S
630
12
M18x1,5
9.0
23.8
38.5
17.0
14.0
33.0
24
24
10.6
CONEXA C-GEO 16 SM
C-GEO 16 SM
S
400
16
M22x1,5
12.0
26.8
42.0
18.5
15.0
37.0
27
30
16.5
CONEXA C-GEO 20 SM
C-GEO 20 SM
S
400
20
M27x2
15.0
31.8
49.5
20.5
18.5
42.0
32
36
26.7
CONEXA C-GEO 25 SM
C-GEO 25 SM
S
400
25
M33x2
20.0
40.8
53.5
23.0
18.5
47.0
41
46
47.9
CONEXA C-GEO 30 SM
C-GEO 30 SM
S
400
30
M42x2
26.0
49.8
56.0
23.5
19.0
50.0
50
50
63.3
CONEXA C-GEO 38 SM
C-GEO 38 SM
S
250
38
M48x2
32.0
54.8
63.5
26.0
21.5
57.0
55
60
90.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-GE-R (KEG DIN3858) - Straight male stud couplings
Conexa
05.05.2014
C-GE-R - Straight male stud fitting Form B
Conexa
04.11.2013
C-GE-R-WD - Straight male stud fitting Form E with soft seal
Conexa
04.11.2013
C-GE-M-WD - Straight male stud fitting Form E with soft seal
Conexa
08.04.2021
C-GE-M - Straight male stud couplings with seal-edge
Conexa
04.11.2013
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
Strain relief type ZL-MH
Murrplastik
10.11.2021
P-SOUK65-40-1 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
29.02.2024
EVGE-R-ED EO - Standpipe connector
Parker
29.02.2024
EL EO - Swivel nut run tee
Parker
29.02.2024
C-GE-NPT - Straight male stud couplings
Conexa
04.11.2013
C-GE-M (KEG DIN158) - Straight male stud couplings
Conexa
03.08.2017
C-EGE-R-WD - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성