피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EL - Barrel tee couplings with taper
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_el_asmtab.prj},{NB=C-EL 42 L },{BEZ1=EL 42 L},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{D1=42},{D3=36},{L1=51},{L2=40.0},{L3=56.0},{L4=63},{S1=50},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_el_asmtpl.prj},{KGEINZEL=89.1},{KGM=21.6},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EL 06 L
C-EL 06 L
L
315
6
4
19
12.0
26.0
26
12
14
4.3
CONEXA C-EL 08 L
C-EL 08 L
L
315
8
6
21
14.0
27.5
29
12
17
7.8
CONEXA C-EL 10 L
C-EL 10 L
L
315
10
8
22
15.0
29.0
30
14
19
9.8
CONEXA C-EL 12 L
C-EL 12 L
L
315
12
10
24
17.0
29.5
32
17
22
13.0
CONEXA C-EL 15 L
C-EL 15 L
L
315
15
12
28
21.0
32.5
36
19
27
23.1
CONEXA C-EL 18 L
C-EL 18 L
L
315
18
15
31
23.5
35.5
40
24
32
32.1
CONEXA C-EL 22 L
C-EL 22 L
L
160
22
19
35
27.5
38.5
44
27
36
42.8
CONEXA C-EL 28 L
C-EL 28 L
L
160
28
24
38
30.5
41.5
47
36
41
57.8
CONEXA C-EL 35 L
C-EL 35 L
L
160
35
30
45
34.5
51.0
56
41
50
87.4
CONEXA C-EL 42 L
C-EL 42 L
L
160
42
36
51
40.0
56.0
63
50
60
132.3
CONEXA C-EL 06 S
C-EL 06 S
S
630
6
4
23
16.0
27.0
31
12
17
9.1
CONEXA C-EL 08 S
C-EL 08 S
S
630
8
5
24
17.0
27.5
32
14
19
11.5
CONEXA C-EL 10 S
C-EL 10 S
S
630
10
7
25
17.5
30.0
34
17
22
16.1
CONEXA C-EL 12 S
C-EL 12 S
S
630
12
8
29
21.5
31.0
38
17
24
20.0
CONEXA C-EL 14 S
C-EL 14 S
S
630
14
10
30
22.0
35.0
40
19
27
27.7
CONEXA C-EL 16 S
C-EL 16 S
S
400
16
12
33
24.5
36.5
43
24
30
36.1
CONEXA C-EL 20 S
C-EL 20 S
S
400
20
16
37
26.5
44.5
48
27
36
55.1
CONEXA C-EL 25 S
C-EL 25 S
S
400
25
20
42
30.0
50.0
54
36
46
104.5
CONEXA C-EL 30 S
C-EL 30 S
S
400
30
25
49
35.5
55.0
62
41
50
130.2
CONEXA C-EL 38 S
C-EL 38 S
S
250
38
32
57
41.0
63.0
72
50
60
196.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-KOR - Reducing standpipes
Conexa
02.08.2013
C-GZR - Straight reduction for cones
Conexa
02.08.2013
C-VSTI-R/M - Locking screws-plug for stud threads and ports
Conexa
02.08.2013
C-EVT - Branch tee couplings with cutting ring
Conexa
02.08.2013
C-MAVE - Manometer couplings
Conexa
02.08.2013
C-GZ - Straight coupling for cones
Conexa
02.08.2013
C-EVW - Elbow couplings with cutting ring
Conexa
02.08.2013
C-EVL - Barrel tee couplings with cutting ring
Conexa
02.08.2013
C-GE-R-WD - Straight male stud fitting Form E with soft seal
Conexa
04.11.2013
C-M - Überwurfmuttern DIN 3879
Conexa
22.08.2013
C-RED - Reducing standpipes with taper
Conexa
02.08.2013
C-EGE-R-WD - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
EL EO - Swivel nut run tee
Parker
29.02.2024
C-EVT-R - Adjustable branch tee couplings
Conexa
02.08.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성