피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CO71-M to CO81-M - Three-Beam Flexible Couplings - Stainless Steel DIN 1.4305 Aluminum - Anodized
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/shaft_couplings/mg17.prj},{NB=CO71A-1M},{PN=CO71A-1M},{DES=Three-Beam Flexible Coupling, Set Screw Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G17},{MAT=Aluminum Anodized},{A=3.00},{B=3.00},{OD=9.5},{L=14.2},{H=2.8},{MT=40},{AM=5},{PO=0.10},{TYP=1.0000},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore ØA (+0.05/-0.00)
[mm]
B
Bore ØB (+0.05/-0.00)
[mm]
OD
Outside Diameter ØOD
[mm]
L
Overall Length
[mm]
H
Width
[mm]
MT
Maximum Torque
[N*cm]
AM
Angular Misalignment
[°]
PO
Parallel Offset
[mm]
CO72A-1M
CO72A-1M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
3.00
3.00
12.7
19.0
5.3
90
5
0.13
CO72A-2M
CO72A-2M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
4.00
4.00
12.7
19.0
5.3
90
5
0.13
CO72A-3M
CO72A-3M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
4.00
5.00
12.7
19.0
5.3
90
5
0.13
CO72A-4M
CO72A-4M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
5.00
5.00
12.7
19.0
5.3
90
5
0.13
CO74A-1M
CO74A-1M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
3.00
3.00
16.0
20.3
6.1
150
5
0.13
CO74A-2M
CO74A-2M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
3.00
4.00
16.0
20.3
6.1
150
5
0.13
CO74A-3M
CO74A-3M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
4.00
4.00
16.0
20.3
6.1
150
5
0.13
CO74A-4M
CO74A-4M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
4.00
5.00
16.0
20.3
6.1
150
5
0.13
CO74A-5M
CO74A-5M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
5.00
5.00
16.0
20.3
6.1
150
5
0.13
CO76A-1M
CO76A-1M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
4.00
4.00
19.0
22.9
7.1
250
5
0.13
CO76A-2M
CO76A-2M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
4.00
5.00
19.0
22.9
7.1
250
5
0.13
CO76A-3M
CO76A-3M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
5.00
5.00
19.0
22.9
7.1
250
5
0.13
CO76A-4M
CO76A-4M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
5.00
6.00
19.0
22.9
7.1
250
5
0.13
CO76A-5M
CO76A-5M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
6.00
6.00
19.0
22.9
7.1
250
5
0.13
CO78A-1M
CO78A-1M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
6.00
6.00
25.4
31.8
8.4
400
5
0.13
CO78A-2M
CO78A-2M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
6.00
8.00
25.4
31.8
8.4
400
5
0.13
CO78A-3M
CO78A-3M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
8.00
8.00
25.4
31.8
8.4
400
5
0.13
CO78A-4M
CO78A-4M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
8.00
10.00
25.4
31.8
8.4
400
5
0.13
CO78A-5M
CO78A-5M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
10.00
10.00
25.4
31.8
8.4
400
5
0.13
CO80A-1M
CO80A-1M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
10.00
10.00
31.8
44.5
11.2
600
5
0.13
CO80A-2M
CO80A-2M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
10.00
12.00
31.8
44.5
11.2
600
5
0.13
CO80A-3M
CO80A-3M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Anodized
12.00
12.00
31.8
44.5
11.2
600
5
0.13
CO72S-1M
CO72S-1M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.00
3.00
12.7
19.0
5.3
100
5
0.13
CO72S-2M
CO72S-2M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.00
4.00
12.7
19.0
5.3
100
5
0.13
CO72S-3M
CO72S-3M
Three-Beam Flexible Coupl...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.00
5.00
12.7
19.0
5.3
100
5
0.13
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RCSA_C-M to RCLA_C-M - Reli-A-Flex Couplings - Aluminum 7075 Alocrom Finish
WMBerg
06.06.2023
CO36-M to CO45-M & CO50-M to CO55-M - Six-Beam Flexible Couplings - Stainle...
WMBerg
06.06.2023
RCSA-M to RCLA-M - Reli-A-Flex Couplings - Aluminum 7075 Alocrom Finish
WMBerg
06.06.2023
MAE-SLE-BF-LOSLS-BR - Pillow Block Bearing Units BF, for Support Side, blac...
MÄDLER
26.04.2024
Screws Metric - Lead Screws
Thomson Linear
29.04.2024
MAE-AGKPL-LA - Self-Aligning Couplings LA, Long Version
MÄDLER
26.04.2024
CO71 to CO77 - Three Beam Flexible Couplings
WMBerg
06.06.2023
CTM - Sleeve Coupling - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 25mm Bores
WMBerg
06.06.2023
AE-S/SK - Linear Motion Rolling Guide
15-45 AXPB Linear Guide
06.09.2023
HBTP - Steel Plate Ball Bearing Units - Flange Type - End Caps For Shaft En...
Misumi
09.09.2019
COS78-M to COS87-M - Single Beam Couplings - Aluminum
WMBerg
06.06.2023
MAE-GL-KPL-EK - Flexible Couplings EK
MÄDLER
26.04.2024
EEWM - Hardened Stainless Steel 1.4034, mm
igus
12.09.2022
Porous Bronze Bushings - P Series - Bearing Assemblies
Manitou Manufacturing
09.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성