피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CO23 to CO26 - Universal Lateral Couplings - .1200 to .6250 Bore - Set Screw Style
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h23.prj},{NB=CO23-9},{PN=CO23-9},{DES=Universal Lateral Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H23},{B1=0.2500},{B2=0.3125},{D1=0.50},{D2=0.50},{E1=0.19},{E2=0.19},{L=0.75},{MT=222},{A=1-1/16},{HMAT=Tarnish Resistant Brass},{ANG=5},{LAT=0.025},{A1=1.0625},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
B1
Bore B1 (+.002/-.000)
[인치]
B2
Bore B2 (+.002/-.000)
[인치]
D1
Hub Diameter 1
[인치]
D2
Hub Diameter 2
[인치]
E1
Length
[인치]
E2
Length
[인치]
L
Overall Length
[인치]
MT
Working Torque
[OZ.IN.]
A
Outside Diameter
[인치]
HMAT
Hub Material
ⁿ/ₐ
ANG
Max. Angular Misalignment
[°]
LAT
Max. Lateral Misalignment
[인치]
CO26-1
CO26-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1200
0.1250
0.35
0.35
0.16
0.16
0.56
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-2
CO26-2
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1250
0.35
0.35
0.16
0.16
0.56
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-3
CO26-3
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1575
0.35
0.35
0.16
0.16
0.56
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-4
CO26-4
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1875
0.35
0.35
0.16
0.16
0.56
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-7
CO26-7
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.2500
0.35
0.44
0.16
0.26
0.66
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-5
CO26-5
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1575
0.1575
0.35
0.35
0.16
0.16
0.56
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-8
CO26-8
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1575
0.2500
0.35
0.44
0.16
0.26
0.66
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-6
CO26-6
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.1875
0.35
0.35
0.16
0.16
0.56
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-9
CO26-9
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.2500
0.35
0.44
0.16
0.26
0.66
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO26-10
CO26-10
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.2500
0.44
0.44
0.26
0.26
0.75
38
23/32
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-1
CO23-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1250
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-2
CO23-2
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1875
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-3
CO23-3
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.2500
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-8
CO23-8
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1575
0.1575
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-4
CO23-4
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.1875
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-5
CO23-5
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.2500
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-10
CO23-10
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.3750
0.50
0.59
0.19
0.31
0.88
122
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-6
CO23-6
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.2500
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
10
0.050
CO23-9
CO23-9
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.3125
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
5
0.025
CO23-11
CO23-11
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.3750
0.50
0.59
0.19
0.31
0.88
122
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
5
0.025
CO23-7
CO23-7
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.3125
0.3125
0.50
0.50
0.19
0.19
0.75
222
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
5
0.025
CO23-12
CO23-12
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.3125
0.3750
0.50
0.59
0.19
0.31
0.88
122
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
5
0.025
CO23-13
CO23-13
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.3750
0.3750
0.59
0.59
0.31
0.31
1.00
122
1-1/16
Tarnish Resistant Brass
5
0.025
CO25X-1
CO25X-1
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.2500
0.69
0.69
0.30
0.30
0.99
444
1-21/64
Aluminium
10
0.050
CO25X-2
CO25X-2
Universal Lateral Couplin...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.3750
0.69
0.69
0.30
0.30
0.99
444
1-21/64
Aluminium
10
0.050
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B3 & B4 - Oil-Less Bearings - 3/64" to 1/2" Bore Plain and Flanged Style Ul...
WMBerg
06.06.2023
CP5 - Roll or Spring Pins - 420 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
S4 - Ground Shafts - 1/4" Diameter - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
B8 & B9 - Bearings - 1/8" to 1/2" Plain & Flanged Style - Teflon Mil-P-1946...
WMBerg
06.06.2023
S2 - Ground Shafts - 1/8" Diameter - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
CO27 to CO29 - Universal Lateral Couplings - .1200 to .5000 Bore - Clamp St...
WMBerg
06.06.2023
CO31 to CO35 - Oldham Coupling - .1200 to .6250 Bore - Brass or Aluminum Hu...
WMBerg
06.06.2023
CC8, CC9 & CC10 - Couplings - 1/8" to 1/2" Bore - Polyurethane with Anodize...
WMBerg
06.06.2023
UJS & UJD - Universal Joints - 1/8" to 3/8" Bore - Delrin® - Brass Hub End ...
WMBerg
06.06.2023
UJ - Universal Joints - 1/8" to 1/2" Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
CO36 to CO55 - Six Beam Flexible Couplings - .1200 to 1.0000 Bore - Anodize...
WMBerg
06.06.2023
SKPUH, SKTUH - High Pressure Joints - Welded Type - Unions
Misumi
08.06.2021
torque bracket - accessories
Walther Flender
15.05.2023
P20PH28 to P32PH28 - Hardened Precision Spur Gears - 20, 24, 1/10 and 32 Pi...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성