피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
CE Clamping Elements Type CE16
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce16_asmtab.prj},{NB=CE16 14 x 55},{BEZ=CE16 14 x 55},{ANR=1697278},{GTIN=4014486244090},{DB=14},{OD=55},{L1=17},{L2=22},{L3=31},{L=39},{D1=62},{UEDNM=234},{AF=33},{SG=M8x25},{ST=Zylinderschraube mit Innensechskant / DIN 912},{SW=6},{SFK=12.9},{OFS=Brüniert},{SA=4},{FPW=415},{FPN=106},{SAM=37},{MATERIAL=Stahl C45},{OFB=vergütet},{SZ=ja},{VBM=nein},{SHT=h8},{BT=H8},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.50},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
DB
Bore Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
UEDNM
Max. Transmittable Torque
[Nm]
AF
Axial Force
[KN]
SG
Screw Dimension
ⁿ/ₐ
ST
Screw Type
ⁿ/ₐ
SW
Wrench Size
[mm]
SFK
Screw Strength Class
[mm]
OFS
Surface Treatment Screws
ⁿ/ₐ
SA
Number of Screws
ⁿ/ₐ
FPW
Surface Pressure Shaft
[N/mm^2]
FPN
Surface Pressure Hub
[N/mm^2]
SAM
Screw Tigthening Torque
[Nm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SZ
Self Centering
ⁿ/ₐ
VBM
Offset during Assembly
ⁿ/ₐ
SHT
ISO Shaft Tolerance
ⁿ/ₐ
BT
ISO Bore Tolerance
ⁿ/ₐ
OFR
Roughness Shaft and Bore
[um]
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
CE16 14 x 55
CE16 14 x 55
1697278
4014486244090
14
55
17
22
31
39
62
234
33
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
415
106
37
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 16 x 55
CE16 16 x 55
1740663
4014486244106
16
55
17
22
31
39
62
268
33
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
363
106
37
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 18 x 55
CE16 18 x 55
1866754
4014486244113
18
55
17
22
31
39
62
333
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
357
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 19 x 55
CE16 19 x 55
1568148
4014486244120
19
55
17
22
31
39
62
352
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
338
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 20 x 55
CE16 20 x 55
1658303
4014486244137
20
55
17
22
31
39
62
370
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
321
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 22 x 55
CE16 22 x 55
1827645
4014486244144
22
55
17
22
31
39
62
407
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
292
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 24 x 55
CE16 24 x 55
1809865
4014486244151
24
55
17
22
31
39
62
445
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
0
12.9
Black Oxide
4
268
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 25 x 55
CE16 25 x 55
1076002
4014486244168
25
55
17
22
31
39
62
463
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
257
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 28 x55
CE16 28 x55
0
28
55
17
22
31
39
62
519
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
229
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.40
acc. to ISO 254
CE16 30 x55
CE16 30 x55
30
55
17
22
31
39
62
556
37
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
4
214
117
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.40
acc. to ISO 254
CE16 24 x 65
CE16 24 x 65
1973982
4014486244199
24
65
17
22
31
39
72
556
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
335
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.70
acc. to ISO 254
CE16 25 x 65
CE16 25 x 65
1945779
4014486244205
25
65
17
22
31
39
72
579
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
321
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.70
acc. to ISO 254
CE16 28 x 65
CE16 28 x 65
1977715
4014486244212
28
65
17
22
31
39
72
649
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
287
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.60
acc. to ISO 254
CE16 30 x 65
CE16 30 x 65
1916551
4014486244229
30
65
17
22
31
39
72
695
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
268
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.60
acc. to ISO 254
CE16 32 x 65
CE16 32 x 65
1578170
4014486244236
32
65
17
22
31
39
72
741
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
251
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.60
acc. to ISO 254
CE16 35 x 65
CE16 35 x 65
1697167
4014486244243
35
65
17
22
31
39
72
811
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
230
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 38 x 65
CE16 38 x 65
1642487
4014486244250
38
65
17
22
31
39
72
880
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
211
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 40 x 65
CE16 40 x 65
1994673
4014486244267
40
65
17
22
31
39
72
927
46
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
5
201
124
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.50
acc. to ISO 254
CE16 30 x 80
CE16 30 x 80
1850683
4014486244274
30
80
20
25
33
41
87
972
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
318
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.00
acc. to ISO 254
CE16 32 x 80
CE16 32 x 80
1609833
4014486244281
32
80
20
25
33
41
87
1037
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
299
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.00
acc. to ISO 254
CE16 35 x 80
CE16 35 x 80
1898404
4014486244298
35
80
20
25
33
41
87
1134
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
273
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.00
acc. to ISO 254
CE16 38 x 80
CE16 38 x 80
1969097
4014486244304
38
80
20
25
33
41
87
1231
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
251
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.00
acc. to ISO 254
CE16 40 x 80
CE16 40 x 80
1724581
4014486244311
40
80
20
25
33
41
87
1296
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
239
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.90
acc. to ISO 254
CE16 42 x 80
CE16 42 x 80
1976163
4014486244328
42
80
20
25
33
41
87
1361
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
227
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.90
acc. to ISO 254
CE16 45 x 80
CE16 45 x 80
1763846
4014486244335
45
80
20
25
33
41
87
1458
65
M8x25
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide
7
212
119
41
Steel C45
Tempered
Yes
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.80
acc. to ISO 254
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE Clamping Elements Type CE17
Optibelt
07.06.2023
CP Metric - CP Clamping Plates for Metric Timing Belts
Optibelt
01.03.2023
CP HTD - CP Clamping Plates for HTD Timing Belts
Optibelt
01.03.2023
KBS 15 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
CE Clamping Elements Type CE05
Optibelt
25.01.2023
MAE-SP-ROLLE-TS-MON - Screw Sets for Tensioning Rollers / Idlers TS mounted...
MÄDLER
26.04.2024
CE Clamping Elements Type CE04
Optibelt
25.01.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
CE Clamping Elements Type CE08
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE02
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE06
Optibelt
25.01.2023
RT61 - Self-centering locking assembly - Simplified view
HPC
11.07.2023
RT61ss - Stainless steel self-centering locking assembly - Simplified view
HPC
11.07.2023
MAE-RSP-BOX-GR0 - Belt Tensioners SPANN-BOX® Size 0
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성