피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CD/CS/CSS/CL-A/AK/AB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_a/cd_a_asmtab.prj},{NB=CS 125 A},{ORDERNO=CS 125 A},{WHEEL=125 A-15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=170},{VERS=12},{VER=4},{V=1},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=111.5},{WB= Nylon plain bearing},{PPATH=cd_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 80 A
CD 80 A
80x24
120
106
102x83
80x60
9
73.0
Nylon plain bearing
CD 100 AK
CD 100 AK
100x30
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Ball bearing
CD 100 AB
CD 100 AB
100x30
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
CD 100 A
CD 100 A
100x30
120
128
102x83
80x60
9
87.0
Nylon plain bearing
CD 125 AK
CD 125 AK
125x30
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Ball bearing
CS 125 AK
CS 125 AK
125x30
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Ball bearing
CSS 125 AK
CSS 125 AK
125x30
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Ball bearing
CD 125 AB
CD 125 AB
125x30
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
CS 125 AB
CS 125 AB
125x30
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
CSS 125 SB
CSS 125 SB
125x30
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Roller bearing
CD 125 A
CD 125 A
125x30
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Nylon plain bearing
CS 125 A
CS 125 A
125x30
170
160
102x83
80x60
9
111.5
Nylon plain bearing
CSS 125 A
CSS 125 A
125x30
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Nylon plain bearing
CD 150 AK
CD 150 AK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
126.0
Ball bearing
CL 150 AK
CL 150 AK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
126.0
Ball bearing
CD 150 AB
CD 150 AB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
CL 150 AB
CL 150 AB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
CD 150 A
CD 150 A
150x40
200
181
135x110
105x80
11
126.0
Nylon plain bearing
CL 150 A
CL 150 A
150x40
200
181
102x83
80x60
9
126.0
Nylon plain bearing
CD 175 AK
CD 175 AK
175x40
300
216
135x110
105x80
11
144.5
Ball bearing
CD 175 AB
CD 175 AB
175x40
300
216
135x110
105x80
11
144.5
Roller bearing
CD 175 A
CD 175 A
175x40
300
216
135x110
105x80
11
144.5
Nylon plain bearing
CD 200 AK
CD 200 AK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
CD 200 AB
CD 200 AB
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
CD 200 A
CD 200 A
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성