피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CADH,CADHP - lzq-mpslzq-mjx(dmpx/smx)
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_747.prj},{NB=CADH144L-45-45},{CODE=CADH},{TYPE=danmopianxing},{MAT1=S45C},{MAT2=buxiugang},{SUR1=fahei},{ENCL=suojinluoshuan/zhidongluosi},{NO=144L},{DWB=45,48,50,52,55,60,62,65,70,75},{D1=45},{D2=45},{D=144},{L=170},{L1=79.0},{L2=-},{L2Z=0.00},{W=12.0},{M=M12},{M1=6-M8},{MZ2=12.000},{M1Z=6},{M1Z2=8},{M2=3-M8},{M2Z=3.000},{M2Z2=8.000},{ED=760},{MAXNJ=1520},{MAXS=8000},{GXJ=13X10^-³},{GD=902x10³},{JXPC=0.02},{JDPC=0.5},{ZXPC=±0.5},{WEI=8039},{D4=70},{LSH=5.300},{QPH=31.440},{FH=20.260},{MYWZD=125.000},{ZJLSWZD=59.120},{QLSC=68.860},{PPATH=mpslzq_747/lmpslzq_747-zp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
MAT1
zhuti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
mopian caizhi
ⁿ/ₐ
SUR1
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
ED
edingniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
MAXNJ
zuidaniuju(N*m)
[°]
MAXS
zuigaozhuansu(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
guanxingliju(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
GD
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPC
jinxiangpiancha
[mm]
JDPC
jiaodupiancha
[°]
ZXPC
zhouxiangpiancha
[mm]
WEI
zhongliang
[g]
CADH56-14-14
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
56
56
65
29.0
-
7.0
M5
4-M5
2-M5
50
100
18000
0.42X10-³
41x10-³
0.02
0.5
±0.5
680
CADH70-24-24
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
70
70
65
29.0
-
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
17000
0.65X10-³
58x10³
0.02
0.5
±0.5
904
CADH70L-18-18
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
70L
70
90
41.5
-
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
17000
0.75X10-³
67x10³
0.02
0.5
±0.5
1250
CADH80-18-18
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
80
80
70
31.0
-
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
16000
1.0X10-³
62x10³
0.02
0.5
±0.5
1178
CADH80L-18-18
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
80L
80
95
43.5
-
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
16000
1.15X10-³
71x10³
0.02
0.5
±0.5
1550
CADH90-28-28
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
90
90
70
31.0
-
8.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
14000
2.0X10-³
140x10³
0.02
0.5
±0.5
1943
CADH90L-28-28
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
90L
90
110
50.5
-
9.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
14000
2.3X10-³
160x10³
0.02
0.5
±0.5
2100
CADH100-32-32
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
100
100
70
31.0
-
8.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
12000
2.95X10-³
160x10³
0.02
0.5
±0.5
1946.5
CADH100L-32-32
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
100L
100
124
57.0
-
10.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
12000
3.39X10-³
184x10³
0.02
0.5
±0.5
2250
CADH126-38-38
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
126
126
100
44.5
-
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
10000
6.35X10-³
450x10³
0.02
0.5
±0.5
4042
CADH126L-38-38
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
126L
126
152
70.5
-
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
10000
7.3X10-³
517x10³
0.02
0.5
±0.5
4500
CADH144-45-45
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
144
144
118
53.0
-
12.0
M12
6-M8
3-M8
760
1520
8000
11.33X10-³
785x10³
0.02
0.5
±0.5
4502
CADH144L-45-45
CADH
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
144L
144
170
79.0
-
12.0
M12
6-M8
3-M8
760
1520
8000
13X10^-³
902x10³
0.02
0.5
±0.5
8039
CADHP56-14-14
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
56
56
80
29.0
8
7.0
M5
4-M5
2-M5
50
100
15000
0.61X10-³
22x10³
0.02
1.0
±1
780
CADHP70-18-18
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
70
70
80
29.0
8
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
13000
0.81X10-³
30x10³
0.02
1.0
±1
2902.5
CADHP70L-18-18
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
70L
70
105
41.5
8
7.0
M6
4-M6
2-M6
70
140
13000
0.93X10-³
34x10³
0.02
1.0
±1
1580.5
CADHP80-18-18
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
80
80
88
31.0
10
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
11000
1.32X10-³
32x10³
0.03
1.0
±1
1503.5
CADHP80L-18-18
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
80L
80
113
43.5
10
8.0
M8
4-M6
2-M6
125
250
11000
1.52X10-³
37x10³
0.03
1.0
±1
1730
CADHP90-20-20
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
90
90
88
31.0
10
8.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
10000
2.56X10-³
68x10³
0.03
1.0
±1
2408.5
CADHP90L-20-20
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
90L
90
129
50.5
10
9.0
M8
6-M6
3-M6
180
360
10000
2.95X10-³
78x10³
0.03
1.0
±1
2300
CADHP100-24-24
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
100
100
88
31.0
10
8.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
8000
3.68X10-³
79x10³
0.03
1.0
±1
2471.5
CADHP100L-24-24
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
100L
100
144
57.0
10
10.0
M8
6-M6
3-M6
280
560
8000
4.23X10-³
91x10³
0.03
1.0
±1
2550
CADHP126-28-28
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
126
126
125
44.5
14
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
10000
7.95X10-³
216x10³
0.03
1.0
±1
5238
CADHP126L-28-28
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
126L
126
177
70.5
14
11.0
M10
6-M6
3-M6
450
900
7000
9.14X10-³
248x10³
0.03
1.0
±1
5835
CADHP144-32-32
CADHP
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
suojinluoshuan/zhidongluo...
144
144
144
53.0
14
12.0
M12
6-M8
3-M8
760
1520
8000
16.7X10-³
380x10³
0.03
1.0
±1
6080.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L Series
Tsubakimoto Chain Co.
24.11.2016
CADF,CADFP - Coupling - diaphragm coupling - keyless type (single diaphragm...
SRD-FA
08.09.2022
TCD-B
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
05.03.2024
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
Flat round head , rivet thorn - Steel - Huck-Lok TM Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
Flat round head , rivet thorn - Steel - Magna-Bulb® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
Collar head, rivet mandrel - Steel - BOM® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
Countersunk head 100°, rivet thorn - Steel - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
Series 4830 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Toothed Belt Drive
Kraus
17.05.2022
Plate wheels for conveyor chains PASSO 100 RULLO 40 - Plate wheels for conv...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CHTAW-RE-S3M150-8 - Timing Pulleys for Conveyor
Misumi
07.06.2021
CASWWK,CASHWK - Diaphragm coupling high rigidity (outer diameter 87) keyway...
SRD-FA
23.08.2022
CANKA - Universal joint type Keyway Thread type Single fixed pin type
SRD-FA
11.05.2022
CANCA - Universal joint type-Single fixed pin type
SRD-FA
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성