피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Core pins - inchs - C Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ci.prj},{NB=C17M10},{REF=C17M10},{REFOLD=C 17 -10},{SIZE=C 17},{L=10},{L11=10},{K=3/16},{D2=7/16},{D1=1/4},{PSTOL=0.001},{KM=0.1875},{D2M=0.4375},{D1M=0.2500},{V1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
[인치]
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
[인치]
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
[인치]
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.001/-0.000)
[인치]
C7M3
C7M3
3
1/8
1/4
3/32
C7M6
C7M6
6
1/8
1/4
3/32
C7M10
C7M10
10
1/8
1/4
3/32
C8M3
C8M3
3
1/8
1/4
7/64
C8M6
C8M6
6
1/8
1/4
7/64
C8M10
C8M10
10
1/8
1/4
7/64
C9M3
C9M3
3
1/8
1/4
1/8
C9M6
C9M6
6
1/8
1/4
1/8
C9M10
C9M10
10
1/8
1/4
1/8
C10M3
C10M3
3
1/8
1/4
9/64
C10M6
C10M6
6
1/8
1/4
9/64
C10M10
C10M10
10
1/8
1/4
9/64
C11M3
C11M3
3
5/32
9/32
5/32
C11M6
C11M6
6
5/32
9/32
5/32
C11M10
C11M10
10
5/32
9/32
5/32
C12M3
C12M3
3
3/16
11/32
11/64
C12M6
C12M6
6
3/16
11/32
11/64
C12M10
C12M10
10
3/16
11/32
11/64
C13M3
C13M3
3
3/16
3/8
3/16
C13M6
C13M6
6
3/16
3/8
3/16
C13M10
C13M10
10
3/16
3/8
3/16
C14M3
C14M3
3
3/16
3/8
13/64
C14M6
C14M6
6
3/16
3/8
13/64
C14M10
C14M10
10
3/16
3/8
13/64
C15M3
C15M3
3
3/16
13/32
7/32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
13.10.2020
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
D-M-E
21.06.2024
5500-5510 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
16.04.2024
OBN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
21.06.2024
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
D-M-E
21.06.2024
Flexible Ejector - Extensions - AW 283 CUMSA, Material 1.7225 - 50 ± 3 HRC
D-M-E
02.02.2024
YAN Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
25.02.2022
WZ 8031 R Red die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
21.06.2024
WZ 8031 G Yellow die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
21.06.2024
R 21 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
R 091 Disks for tubular dowels - DME - Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
16.04.2024
FW 34 Sprue puller bushings - DME - Mat.50 CrV4 - DIN 911
D-M-E
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성