피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BUKIR - Oil free bushing assembly with flange (single liner type)
XUANMU
Comprehensive catalog
1-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{xuanmu/zonghexinglv/1-oil-free_bushing/bukir.prj},{NB=BUKIK-30},{SC=BUKIK},{LX=Single liner type},{TYPE=blue type },{MAT=S45C},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nothing },{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{L=68},{W=51},{I=10},{D1=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{TT=6.2},{PCD=60},{K=58},{B=35},{A=49}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SC
sc
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
MAT1
mat1
ⁿ/ₐ
SE
se
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IDT
idt
[mm]
D
[mm]
ODT
odt
[mm]
L
L single lining type
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
BUKIR-6
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
18
5
28
5
3.5
6.0
3.2
20
22
0
20
BUKIR-8
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
21
5
32
5
3.5
6.0
3.2
24
25
0
24
BUKIR-10
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
25
6
40
6
4.5
7.5
4.2
29
30
0
29
BUKIR-12
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
27
6
42
6
4.5
7.5
4.2
32
32
0
32
BUKIR-13
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
29
6
43
6
4.5
7.5
4.2
33
34
0
33
BUKIR-16
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
34
6
48
6
4.5
7.5
4.2
38
37
22
31
BUKIR-20
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
38
8
54
8
5.5
9.0
5.2
43
42
24
36
BUKIR-25
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
46
8
62
8
5.5
9.0
5.2
51
50
32
40
BUKIR-30
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
51
10
74
10
6.6
11.0
6.2
60
58
35
49
BUKIR-35
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
58
10
82
10
6.6
11.0
6.2
67
64
0
0
BUKIR-40
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
66
13
96
13
9.0
14.0
8.2
78
75
0
0
BUKIR-50
BUKIR
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
86
13
116
13
9.0
14.0
8.2
98
92
0
0
BUKIR-P-6
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
18
5
28
5
3.5
6.0
3.2
20
22
0
20
BUKIR-P-8
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
21
5
32
5
3.5
6.0
3.2
24
25
0
24
BUKIR-P-10
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
25
6
40
6
4.5
7.5
4.2
29
30
0
29
BUKIR-P-12
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
27
6
42
6
4.5
7.5
4.2
32
32
0
32
BUKIR-P-13
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
29
6
43
6
4.5
7.5
4.2
33
34
0
33
BUKIR-P-16
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
34
6
48
6
4.5
7.5
4.2
38
37
22
31
BUKIR-P-20
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
38
8
54
8
5.5
9.0
5.2
43
42
24
36
BUKIR-P-25
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
46
8
62
8
5.5
9.0
5.2
51
50
32
40
BUKIR-P-30
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
51
10
74
10
6.6
11.0
6.2
60
58
35
49
BUKIR-P-35
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
58
10
82
10
6.6
11.0
6.2
67
64
0
0
BUKIR-P-40
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
66
13
96
13
9.0
14.0
8.2
78
75
0
0
BUKIR-P-50
BUKIR-P
Single liner type
round flange type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
have
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
86
13
116
13
9.0
14.0
8.2
98
92
0
0
BUKIK-6
BUKIK
Single liner type
blue type
S45C
plate with nickel
High strength brass (SP2)...
nothing
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
18
5
28
5
3.5
6.0
3.2
20
22
0
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성