피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A3IS - ISO Ball Guides Type A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
ISO BALL GUIDES TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/special/a_3pmf_s_asmtab.prj},{NB=BPL A3ISA 240 B-1001},{MAT=A},{CODEX1=A3ISA 240 B},{CODEX2=A3ISB 240 B},{L=500},{M=500},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{K=375},{Q=360},{N=375},{P=360},{D=58},{E=48},{C=38},{F=40},{G=40},{H1=100},{H11=100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,280,300,320},{ACOD=T CS40180},{A2COD=T BSL 40},{A3COD=T BSC 40},{XX=49},{MM=8},{LX1=100.000},{LX2=51.000},{VERS=3},{CODEB=EB506906},{CODEC=EC506905},{CODEI=EI536905},{MATP=},{FIN=},{PPATH=a_3pmf_s_asmtpl.prj},{MASS=300},{FIT=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
BPL A3ISA 010 A-1001
A3ISA 010 A
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
28
28
23
20
20
20
BPL A3ISA 010 B-1001
A3ISA 010 B
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
38
28
23
20
20
23
BPL A3ISA 020 A-1001
A3ISA 020 A
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
28
28
23
20
20
24
BPL A3ISA 020 B-1001
A3ISA 020 B
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
38
28
23
20
20
27
BPL A3ISA 030 A-1001
A3ISA 030 A
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
28
28
23
20
20
27
BPL A3ISA 030 B-1001
A3ISA 030 B
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
38
28
23
20
20
30
BPL A3ISA 030 C-1001
A3ISA 030 C
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
48
33
23
20
20
35
BPL A3ISA 040 A-1001
A3ISA 040 A
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
33
33
23
25
25
38
BPL A3ISA 040 B-1001
A3ISA 040 B
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
43
33
23
25
25
42
BPL A3ISA 050 A-1001
A3ISA 050 A
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
33
33
28
25
25
50
BPL A3ISA 050 B-1001
A3ISA 050 B
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
43
33
28
25
25
55
BPL A3ISA 060 A-1001
A3ISA 060 A
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
50
BPL A3ISA 060 B-1001
A3ISA 060 B
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
55
BPL A3ISA 070 A-1001
A3ISA 070 A
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
38
38
28
30
30
66
BPL A3ISA 070 B-1001
A3ISA 070 B
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
48
38
28
30
30
72
BPL A3ISA 080 A-1001
A3ISA 080 A
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
38
38
28
30
30
79
BPL A3ISA 080 B-1001
A3ISA 080 B
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
48
38
28
30
30
86
BPL A3ISA 090 A-1001
A3ISA 090 A
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
59
BPL A3ISA 090 B-1001
A3ISA 090 B
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
64
BPL A3ISA 100 A-1001
A3ISA 100 A
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
43
43
28
30
30
84
BPL A3ISA 100 B-1001
A3ISA 100 B
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
48
43
28
30
30
88
BPL A3ISA 110 A-1001
A3ISA 110 A
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
43
43
33
30
30
105
BPL A3ISA 110 B-1001
A3ISA 110 B
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
48
43
33
30
30
109
BPL A3ISA 120 A-1001
A3ISA 120 A
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
43
43
33
30
30
123
BPL A3ISA 120 B-1001
A3ISA 120 B
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
48
43
33
30
30
127
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성