피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 830 - V-retaining rings for bores type J, spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.10 Securing elements for bores
BN 830 V-retaining rings for bores type J
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_10/bn_830/bn_830.prj},{NB=BN 830 1291823 V-retaining ring for bores 38x1.5},{CNSORDERNO=1291823},{BNARTNR=1291823},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{D1=38.000},{S=1.500},{D3=40.800},{D4=32.400},{B=3.800},{D5=2.500},{D2=40.000},{M=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal designation
[mm]
S
Thickness
[mm]
D3
Diameter / drilling flute
[mm]
D4
Installation space diameter
[mm]
B
Web thickness
[mm]
D2
Drilling slot outer diameter
[mm]
M
Groove width
[mm]
BN 830 1291645 V-retainin...
1291645
Spring steel
black
16.000
1.000
17.300
12.600
2.100
16.800
1.100
BN 830 1291653 V-retainin...
1291653
Spring steel
black
17.000
1.000
18.300
13.600
2.100
17.800
1.100
BN 830 1291661 V-retainin...
1291661
Spring steel
black
18.000
1.000
19.500
14.600
2.200
19.000
1.100
BN 830 1291688 V-retainin...
1291688
Spring steel
black
19.000
1.000
20.500
15.600
2.200
20.000
1.100
BN 830 1291696 V-retainin...
1291696
Spring steel
black
20.000
1.000
21.500
16.400
2.300
21.000
1.100
BN 830 1291718 V-retainin...
1291718
Spring steel
black
22.000
1.000
23.500
18.200
2.400
23.000
1.100
BN 830 1291726 V-retainin...
1291726
Spring steel
black
24.000
1.200
25.900
19.600
2.800
25.200
1.300
BN 830 1291734 V-retainin...
1291734
Spring steel
black
25.000
1.200
26.900
20.600
2.800
26.200
1.300
BN 830 1291742 V-retainin...
1291742
Spring steel
black
26.000
1.200
27.900
21.200
3.000
27.200
1.300
BN 830 1291750 V-retainin...
1291750
Spring steel
black
27.000
1.200
29.100
22.400
3.000
28.400
1.300
BN 830 1291769 V-retainin...
1291769
Spring steel
black
28.000
1.200
30.100
23.200
3.100
29.400
1.300
BN 830 1291777 V-retainin...
1291777
Spring steel
black
30.000
1.200
32.100
25.000
3.200
31.400
1.300
BN 830 1291785 V-retainin...
1291785
Spring steel
black
32.000
1.200
34.400
27.100
3.300
33.700
1.300
BN 830 1291793 V-retainin...
1291793
Spring steel
black
33.000
1.200
35.500
28.100
3.300
34.700
1.300
BN 830 1291807 V-retainin...
1291807
Spring steel
black
35.000
1.500
37.800
30.200
3.400
37.000
1.600
BN 830 1291815 V-retainin...
1291815
Spring steel
black
36.000
1.500
38.800
30.800
3.600
38.000
1.600
BN 830 1291823 V-retainin...
1291823
Spring steel
black
38.000
1.500
40.800
32.400
3.800
40.000
1.600
BN 830 1291831 V-retainin...
1291831
Spring steel
black
40.000
1.750
43.500
34.100
4.200
42.500
1.850
BN 830 1291858 V-retainin...
1291858
Spring steel
black
42.000
1.750
45.500
36.100
4.200
44.500
1.850
BN 830 1291866 V-retainin...
1291866
Spring steel
black
45.000
1.750
48.500
39.100
4.200
47.500
1.850
BN 830 1291874 V-retainin...
1291874
Spring steel
black
47.000
1.750
50.500
40.100
4.700
49.500
1.850
BN 830 1291882 V-retainin...
1291882
Spring steel
black
48.000
1.750
51.500
41.100
4.700
50.500
1.850
BN 830 1291890 V-retainin...
1291890
Spring steel
black
50.000
2.000
54.200
42.600
5.200
53.000
2.150
BN 830 1291904 V-retainin...
1291904
Spring steel
black
52.000
2.000
56.200
44.600
5.200
55.000
2.150
BN 830 1291912 V-retainin...
1291912
Spring steel
black
55.000
2.000
59.200
47.600
5.200
58.000
2.150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성