피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 6 - Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head (DIN 433), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 1414, BN 6 Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_1414_6/bn_6.prj},{NB=BN 6 1756036 flat washer M5},{CNSORDERNO=1756036},{BNARTNR=1756036},{BNNORM1=DIN 433},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A4 Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=INOX A4 Härteklasse 140 HV},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=9.500},{H=1.000},{BNNORM3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 6 1756028 flat washer ...
1756028
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
2.000
2.200
4.500
0.300
BN 6 1010557 flat washer ...
1010557
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
2.500
2.700
5.000
0.500
BN 6 1010565 flat washer ...
1010565
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
3.000
3.200
6.000
0.500
BN 6 1010654 flat washer ...
1010654
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
3.500
3.700
7.000
0.500
BN 6 1011499 flat washer ...
1011499
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
4.000
4.300
8.000
0.500
BN 6 1756036 flat washer ...
1756036
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
5.000
5.300
9.500
1.000
BN 6 1013572 flat washer ...
1013572
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
6.000
6.400
11.000
1.600
BN 6 1013602 flat washer ...
1013602
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
8.000
8.400
15.000
1.600
BN 6 1073249 flat washer ...
1073249
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
10.000
10.500
18.000
1.600
BN 6 1073257 flat washer ...
1073257
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
12.000
13.000
20.000
2.000
BN 6 1756044 flat washer ...
1756044
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
14.000
15.000
24.000
2.500
BN 6 1757873 flat washer ...
1757873
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
16.000
17.000
28.000
2.500
BN 6 1073281 flat washer ...
1073281
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
18.000
19.000
30.000
2.500
BN 6 1759124 flat washer ...
1759124
DIN 433
Stainless steel A4 hardne...
20.000
21.000
34.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성