피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 484 - Fork head pins for fork heads DIN 71752, steel / spring steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.10 Fork heads
BN 484 Fork head pins for fork heads DIN 71752
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_10/bn_484/bn_484.prj},{NB=BN 484 1190792 fork head pin 10x20},{BNARTNR=1190792},{BNARTNR1=300106570},{BNNORM1=},{CNSMAT=Stahl / Federstahl 430 HV},{BNMAT=Stahl / Federstahl 430 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NRCODE=},{D1=10.000},{G=20.000},{A=23.000},{B=26.000},{L1=46.000},{L2=38.000},{L3=10.000},{D1X=18.000},{A2=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
BN 484 3820189 fork head ...
3820189
300106563
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
4.000
8.000
9.500
11.250
19.000
15.000
4.500
BN 484 1190725 fork head ...
1190725
300106564
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
5.000
10.000
12.000
13.700
23.000
19.000
5.500
BN 484 1190733 fork head ...
1190733
300106565
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
5.000
20.000
12.000
13.800
33.000
29.000
5.500
BN 484 1190741 fork head ...
1190741
300106566
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
6.000
12.000
14.000
16.200
28.000
23.000
6.500
BN 484 1190768 fork head ...
1190768
300106567
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
6.000
24.000
14.000
16.300
40.000
35.000
6.500
BN 484 1190776 fork head ...
1190776
300106568
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
8.000
16.000
19.000
21.600
37.000
30.000
8.000
BN 484 1190784 fork head ...
1190784
300106569
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
8.000
32.000
19.000
21.600
52.000
46.000
8.000
BN 484 1190792 fork head ...
1190792
300106570
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
10.000
20.000
23.000
26.000
46.000
38.000
10.000
BN 484 1190806 fork head ...
1190806
300106571
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
10.000
40.000
23.000
26.300
66.000
58.000
10.000
BN 484 1190814 fork head ...
1190814
300106572
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
12.000
24.000
28.000
31.100
53.000
45.000
12.000
BN 484 1190822 fork head ...
1190822
300106573
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
12.000
48.000
28.000
31.200
78.000
69.000
12.000
BN 484 1190830 fork head ...
1190830
300106574
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
14.000
28.000
31.000
34.100
62.000
52.000
14.000
BN 484 1190849 fork head ...
1190849
300106575
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
14.000
56.000
31.000
34.000
92.000
82.000
14.000
BN 484 1190857 fork head ...
1190857
300106576
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
16.000
32.000
36.000
39.500
73.000
62.000
16.000
BN 484 1190865 fork head ...
1190865
300106577
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
16.000
64.000
36.000
39.200
103.000
92.000
16.000
BN 484 3820072 fork head ...
3820072
300120078
Steel / Spring steel 430 ...
zinc plated blue
20.000
40.000
45.000
50.000
87.500
71.500
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 482 - Fork heads (DIN 71752 G), 9 SMn Pb 28K, zinc plated blue, normal t...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 1476 - Round head grooved pins
Fabory
13.02.2023
DIN 71752 NI - Stainless Steel-Fork heads without pin
Ganter
19.06.2024
AWFM, AUFM - Tension Springs - Hook Free Type
Misumi
03.06.2021
WFSP, UFSP, BWFSP, BUFSP - Tension Springs - Specified Type
Misumi
29.05.2023
GN 613 - Indexing plunger without head, Type A, without lock nut, with knob
Ganter
19.06.2024
EH 22590. - Leveling Pads / without bolt
Halder
22.12.2022
Clevis joints (similar to DIN 71751), with folding spring bolt
MBO Oßwald
08.10.2021
B0440 - Split pins DIN EN ISO 1234
Blohm
03.06.2024
K1139 - Snap-in pin for clevis joints DIN 71752
KIPP
27.05.2024
27621 - Snap-in pin for clevis joints DIN 71752
norelem
26.06.2024
HCDG, HCDGH, SHCDG - Hinge Pins -Retaining Ring Type with Shoulder- L Dimen...
Misumi
02.06.2021
EH 22590. - Leveling Pads with slip protection / without bolt
Halder
22.12.2022
DIN 6319G - Dished washer
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성