피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 482 - Fork heads (DIN 71752 G), 9 SMn Pb 28K, zinc plated blue, normal thread
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.10 Fork heads
BN 482, BN 2847 Fork heads
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_10/bn_482_2847/bn_482.prj},{NB=BN 482 1190520 fork head G 8x32},{CNSORDERNO=1190520},{BNARTNR=1190520},{BNNORM1=DIN 71752 G},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D1=8},{G=32},{A1=16.000},{A2=16.000},{B1=8.000},{B2=8.000},{B2G=B13},{D2=M8},{GG=},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D3=14.000},{F=0.500},{L1=58.000},{L2=48.000},{L2G=±0.4},{L3=12.000},{R=0.500},{GEW=0.054}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Diameter H9
[mm]
G
Distance ±0.5
[mm]
A1
Width h11
[mm]
A2
Width +0.3/-0.16
[mm]
B1
Width B13
[mm]
B2
Width
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter ±0.3
[mm]
F
Chamfer ±0.2
[mm]
L1
Length ±0.5
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length ±0.2
[mm]
R
Radius
[mm]
BN 482 1190466 fork head ...
1190466
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
4
8
8.000
8.000
4.000
4.000
M4
8.000
0.500
21.000
16.000
6.000
0.500
BN 482 1190474 fork head ...
1190474
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
4
16
8.000
8.000
4.000
4.000
M4
8.000
0.500
29.000
24.000
6.000
0.500
BN 482 1190482 fork head ...
1190482
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
5
10
10.000
10.000
5.000
5.000
M5
9.000
0.500
26.000
20.000
7.500
0.500
BN 482 1190490 fork head ...
1190490
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
5
20
10.000
10.000
5.000
5.000
M5
9.000
0.500
36.000
30.000
7.500
0.500
BN 482 1190512 fork head ...
1190512
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
6
12
12.000
12.000
6.000
6.000
M6
10.000
0.500
31.000
24.000
9.000
0.500
BN 482 1190504 fork head ...
1190504
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
6
24
12.000
12.000
6.000
6.000
M6
10.000
0.500
43.000
36.000
9.000
0.500
BN 482 1190539 fork head ...
1190539
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
8
16
16.000
16.000
8.000
8.000
M8
14.000
0.500
42.000
32.000
12.000
0.500
BN 482 1190520 fork head ...
1190520
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
8
32
16.000
16.000
8.000
8.000
M8
14.000
0.500
58.000
48.000
12.000
0.500
BN 482 1190555 fork head ...
1190555
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
10
20
20.000
20.000
10.000
10.000
M10
18.000
0.500
52.000
40.000
15.000
0.500
BN 482 1190547 fork head ...
1190547
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
10
40
20.000
20.000
10.000
10.000
M10
18.000
0.500
72.000
60.000
15.000
0.500
BN 482 1190571 fork head ...
1190571
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
12
24
24.000
24.000
12.000
12.000
M12
20.000
0.500
62.000
48.000
18.000
0.500
BN 482 1190563 fork head ...
1190563
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
12
48
24.000
24.000
12.000
12.000
M12
20.000
0.500
86.000
72.000
18.000
0.500
BN 482 1190601 fork head ...
1190601
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
14
28
27.000
27.000
14.000
14.000
M14
24.000
1.000
72.000
56.000
22.500
1.000
BN 482 1190598 fork head ...
1190598
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
14
56
27.000
27.000
14.000
14.000
M14
24.000
1.000
101.000
85.000
22.500
1.000
BN 482 1190628 fork head ...
1190628
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
16
32
32.000
32.000
16.000
16.000
M16
26.000
1.000
83.000
64.000
24.000
1.000
BN 482 1190636 fork head ...
1190636
DIN 71752 G
Cutting steel
zinc plated blue
16
64
32.000
32.000
16.000
16.000
M16
26.000
1.000
115.000
96.000
24.000
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 484 - Fork head pins for fork heads DIN 71752, steel / spring steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
Rod clevis CETOP RP 102 P - OSP-E..SBR,..STR
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
BN 1631 - Adjusting rings without set screw (DIN 705 A), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 492 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4; Durba...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 161 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide ins...
Bossard Catalog
26.01.2023
Rod clevis CETOP RP 102 P - Rod clevis
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
BN 99 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4; Durbal...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 483 - Clevis pins with hole for fork heads (DIN 1434 B), Ø 6-14 SS Uq St...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 427 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766),...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 7 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 14189 - Adjustable handles with threaded stud, steel black-oxide (Elesa®...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 4853 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws, fully threaded (ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
GK-HSGK - clevis
INKOMA-GROUP
17.04.2019
BN 7393 - Clevis pins for shaft (SXN-07), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성