피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2074 - Round coupling nuts with full internal thread, steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.50 Round nuts
BN 2074 Round coupling nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_50/bn_2074/bn_2074.prj},{NB=BN 2074 9002538 round coupling nut M8},{CNSORDERNO=9002538},{BNARTNR=9002538},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{D2=11.000},{D3=9.200},{L=50.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Outer diameter max.
[mm]
D3
max.
[mm]
L
[mm]
BN 2074 9002520 round cou...
9002520
Steel
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
7.000
4.600
20.000
BN 2074 9002521 round cou...
9002521
Steel
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
8.000
5.750
20.000
BN 2074 9002522 round cou...
9002522
Steel
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
8.000
5.750
25.000
BN 2074 9002525 round cou...
9002525
Steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
10.000
6.900
20.000
BN 2074 9002526 round cou...
9002526
Steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
10.000
6.900
25.000
BN 2074 9002527 round cou...
9002527
Steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
10.000
6.900
30.000
BN 2074 9002528 round cou...
9002528
Steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
10.000
6.900
40.000
BN 2074 9002529 round cou...
9002529
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.000
9.200
20.000
BN 2074 9002535 round cou...
9002535
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.000
9.200
25.000
BN 2074 9002536 round cou...
9002536
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.000
9.200
30.000
BN 2074 9002537 round cou...
9002537
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.000
9.200
40.000
BN 2074 9002538 round cou...
9002538
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.000
9.200
50.000
BN 2074 9002539 round cou...
9002539
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
13.000
11.500
20.000
BN 2074 9002540 round cou...
9002540
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
13.000
11.500
25.000
BN 2074 9002541 round cou...
9002541
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
13.000
11.500
30.000
BN 2074 9002542 round cou...
9002542
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
13.000
11.500
40.000
BN 2074 9002543 round cou...
9002543
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
13.000
11.500
50.000
BN 2074 9002544 round cou...
9002544
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
15.000
13.200
20.000
BN 2074 9002550 round cou...
9002550
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
15.000
13.200
25.000
BN 2074 9002551 round cou...
9002551
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
15.000
13.200
30.000
BN 2074 9002552 round cou...
9002552
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
15.000
13.200
40.000
BN 2074 9002553 round cou...
9002553
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
15.000
13.200
50.000
BN 2074 9002554 round cou...
9002554
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
15.000
13.200
60.000
BN 2074 9002560 round cou...
9002560
Steel
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
22.000
18.000
40.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 80077 - Finishing washers machined, for 90° countersunk head screws (NFE...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5386 - Finishing washers, PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1976 - Shim rings (DIN 988), Steel min. St 2K50 / DC01-C490, plain oiled
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5389 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (~SN 213912), P...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 14476 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 630 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B; ~ISO 4035), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20355 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), stainless steel A2, with dr...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991; ~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1933 - Hex nuts ~3d, steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 28 - Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 16 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912, ISO 4762), c...
Bossard Catalog
31.10.2023
Threaded sleeve, ø 5 x 15 - Threaded sleeve, ø 5 x 15
Hettich
28.06.2024
BN 6029 - Sealing washers for building screws, 1.4301, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성