피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14233 - Handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® L.652), deep black RAL 9005
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.40 T-Handles
BN 14233, BN 14234 Handles with brass boss, tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_40/bn_14233_14234/bn_14233.prj},{NB=BN 14233 1296973 handle 32446},{CNSORDERNO=1296973},{BNARTNR=1296973},{BNNORM1=Elesa® L.652},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=tiefschwarz RAL 9005},{CODE=32446},{DESCRIPTION=L.652/67 B-M8-NERO},{DIM01=67},{DIM02=16.5x16.5},{S=16.500},{S1=20.000},{DIM03=37},{DIM04=25.0},{DIM05=16},{DIM06=-},{L2=0.000},{DIM07=-},{D2=11.000},{DH9=0.000},{DIM09=M8},{DIM08=-},{TYP=1},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM10=20},{DIM11=4500},{WEIGHT=37},{R1=281.565},{R2=26.700},{R3=2.500},{R4=6.500},{R5=225.700},{R6=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
S
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM09
d6H
ⁿ/ₐ
DIM08
dH9
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM11
F
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
BN 14233 1296639 handle 3...
1296639
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32421
L.652/40 B-6-NERO
40
13x13
30
20.0
13
23
9
-
6
18
2500
16
BN 14233 1296892 handle 3...
1296892
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32426
L.652/40 B-M6-NERO
40
13x13
30
20.0
13
-
-
M6
-
16
2500
16
BN 14233 1296906 handle 3...
1296906
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32431
L.652/55 B-6-NERO
55
15x15
33
22.0
14
27
10
-
6
18
3300
27
BN 14233 1296914 handle 3...
1296914
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32436
L.652/55 B-M6-NERO
55
15x15
33
22.0
14
-
-
M6
-
18
3300
27
BN 14233 1296922 handle 3...
1296922
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32441
L.652/67 B-6-NERO
67
16.5x16.5
37
25.0
16
30
11
-
6
20
4500
38
BN 14233 1296965 handle 3...
1296965
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32443
L.652/67 B-8-NERO
67
16.5x16.5
37
25.0
16
30
11
-
8
20
4500
36
BN 14233 1296973 handle 3...
1296973
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32446
L.652/67 B-M8-NERO
67
16.5x16.5
37
25.0
16
-
-
M8
-
20
4500
37
BN 14233 1296981 handle 3...
1296981
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32451
L.652/80 B-6-NERO
80
20x20
41
26.0
20
33
13
-
6
25
7000
58
BN 14233 1297007 handle 3...
1297007
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32453
L.652/80 B-8-NERO
80
20x20
41
26.0
20
33
13
-
8
25
7000
52
BN 14233 1297015 handle 3...
1297015
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32456
L.652/80 B-M8-NERO
80
20x20
41
26.0
20
-
-
M8
-
25
7000
50
BN 14233 1297023 handle 3...
1297023
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32458
L.652/80 B-M10-NERO
80
20x20
41
26.0
20
-
-
M10
-
25
7000
56
BN 14233 3204013 handle 3...
3204013
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32471
L.652/95 B-6-NERO
94
21x21
46
28.5
21
33
13
-
6
25
8000
74
BN 14233 3204014 handle 3...
3204014
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32478
L.652/95 B-M10-NERO
94
21x21
46
28.5
21
-
-
M10
-
25
8000
70
BN 14233 3204015 handle 3...
3204015
Elesa® L.652
Technopolymer, glass-fibe...
deep black RAL 9005
32480
L.652/95 B-M12-NERO
94
21x21
46
28.5
21
-
-
M12
-
18
8000
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L.652-B - T-Handles
Elesa
01.07.2024
DK-495 - Female Wing Knobs - Flared Wing
Reid Supply
22.02.2022
BN 20097 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20083 - Handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® M.843), techn...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20138 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
K0180 - T-grips
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성