피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9123.1-2000 FFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.1-2000
ff1
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/ff1/gb9123.1-2000ff1.prj},{NB=Blank flanges DN350-PN10 FF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=10},{DN=350},{DD=505.000},{K=460.000},{L=22.000},{N=16.000},{M=20},{D=429.000},{F=2.000},{C=26.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
[mm]
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
Blank flanges DN10-PN2.5 ...
2.5
10
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
33.000
2.000
12.000
Blank flanges DN15-PN2.5 ...
2.5
15
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
38.000
2.000
12.000
Blank flanges DN20-PN2.5 ...
2.5
20
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
48.000
2.000
14.000
Blank flanges DN25-PN2.5 ...
2.5
25
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
58.000
2.000
14.000
Blank flanges DN32-PN2.5 ...
2.5
32
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
69.000
2.000
16.000
Blank flanges DN40-PN2.5 ...
2.5
40
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
78.000
2.000
16.000
Blank flanges DN50-PN2.5 ...
2.5
50
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
88.000
2.000
16.000
Blank flanges DN65-PN2.5 ...
2.5
65
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
108.000
2.000
16.000
Blank flanges DN80-PN2.5 ...
2.5
80
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
124.000
2.000
18.000
Blank flanges DN100-PN2.5...
2.5
100
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
144.000
2.000
18.000
Blank flanges DN125-PN2.5...
2.5
125
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
174.000
2.000
20.000
Blank flanges DN150-PN2.5...
2.5
150
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
199.000
2.000
20.000
Blank flanges DN200-PN2.5...
2.5
200
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
254.000
2.000
22.000
Blank flanges DN250-PN2.5...
2.5
250
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
309.000
2.000
24.000
Blank flanges DN300-PN2.5...
2.5
300
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
363.000
2.000
24.000
Blank flanges DN350-PN2.5...
2.5
350
490.000
445.000
22.000
12.000
M20
413.000
2.000
24.000
Blank flanges DN400-PN2.5...
2.5
400
540.000
495.000
22.000
16.000
M20
463.000
2.000
24.000
Blank flanges DN450-PN2.5...
2.5
450
595.000
550.000
22.000
16.000
M20
518.000
2.000
24.000
Blank flanges DN500-PN2.5...
2.5
500
645.000
600.000
22.000
20.000
M20
568.000
2.000
26.000
Blank flanges DN600-PN2.5...
2.5
600
755.000
705.000
26.000
20.000
M24
667.000
2.000
30.000
Blank flanges DN700-PN2.5...
2.5
700
860.000
810.000
26.000
24.000
M24
772.000
5.000
36.000
Blank flanges DN800-PN2.5...
2.5
800
975.000
920.000
30.000
24.000
M27
878.000
5.000
38.000
Blank flanges DN900-PN2.5...
2.5
900
1075.000
1020.000
30.000
24.000
M27
978.000
5.000
40.000
Blank flanges DN1000-PN2....
2.5
1000
1175.000
1120.000
30.000
28.000
M27
1078.000
5.000
42.000
Blank flanges DN1200-PN2....
2.5
1200
1375.000
1320.000
30.000
32.000
M27
1295.000
5.000
44.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성