피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK95 - Locking assemblies - rigid coupling ''BK 95''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk95_asmtab.prj},{NB=BK095035075},{DXD=35 x 75},{D=35},{DD=75},{CNSORDERNO=BK095035075},{L=83},{L1=75},{L2=22.0},{L3=67},{MT=682},{FASS=39},{PW=98},{N=4},{SCREW=M8x70},{MS=42},{KG=1.48},{SD=8},{SL=70},{PPATH=locking_assemblies_bk95_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BK095017050
17 x 50
BK095017050
56
50
16.0
44
179
21
166
4
M6x45
17
0.51
BK095018050
18 x 50
BK095018050
56
50
16.0
44
190
21
157
4
M6x45
17
0.52
BK095019050
19 x 50
BK095019050
56
50
16.0
44
200
21
149
4
M6x45
17
0.50
BK095020050
20 x 50
BK095020050
56
50
16.0
44
211
21
141
4
M6x45
17
0.50
BK095024055
24 x 55
BK095024055
66
60
18.5
54
378
32
144
6
M6x55
17
0.71
BK095025055
25 x 55
BK095025055
66
60
18.5
54
394
32
138
6
M6x55
17
0.69
BK095028060
28 x 60
BK095028060
66
60
18.5
54
442
32
123
6
M6x55
17
0.81
BK095030060
30 x 60
BK095030060
66
60
18.5
54
473
32
115
6
M6x55
17
0.78
BK095032063
32 x 63
BK095032063
66
60
18.5
54
505
32
108
6
M6x55
17
0.85
BK095035075
35 x 75
BK095035075
83
75
22.0
67
682
39
98
4
M8x70
42
1.48
BK095038075
38 x 75
BK095038075
83
75
22.0
67
741
39
90
4
M8x70
42
1.45
BK095040075
40 x 75
BK095040075
83
75
22.0
67
780
39
86
4
M8x70
42
1.40
BK095042078
42 x 78
BK095042078
83
75
22.0
67
819
39
82
4
M8x70
42
1.50
BK095045085
45 x 85
BK095045085
93
85
24.5
76
1317
59
101
6
M8x80
42
2.03
BK095048090
48 x 90
BK095048090
93
85
24.5
76
1405
59
95
6
M8x80
42
2.24
BK095050090
50 x 90
BK095050090
93
85
24.5
76
1463
59
91
6
M8x80
42
2.18
BK095055094
55 x 94
BK095055094
93
85
24.5
76
2147
78
110
8
M8x80
42
2.29
BK095060100
60 x 100
BK095060100
93
85
24.5
76
2343
78
101
8
M8x80
42
2.52
BK095065105
65 x 105
BK095065105
93
85
24.5
76
2538
78
93
8
M8x80
42
2.69
BK095070115
70 x 115
BK095070115
110
100
29.0
90
4321
123
116
8
M10x95
83
3.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Locking assemblies BK80 - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK61 - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK70 - Locking assemblies self-centering ''BK 70''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK13 - Locking assemblies self-centering ''BK 13''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
Locking assemblies BK61 in stainless steel - Locking assemblies self-center...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Rigid Coupling ''GBR'' - black oxide - Rigid coupling one split bore and ke...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Couplings ''GEB HRC'' - Torsional flexible couplings - ''GEB HRC''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Rigid Coupling ''GBRR'' - black oxide - Rigid coupling two split bore and k...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Couplings backlash ''GEB SG'' finished bore - Flexible couplings backlash ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK80 in stainless steel - Locking assemblies self-center...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK15 - Locking assemblies self-centering ''BK 15''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성