피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
7G FogJet® Wide Angle Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
미세 스프레이 노즐
멀티 오리피스 미세 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/fine_spray_nozzles/multi_orifice_fine_spray_nozzles/nozzle_7g_m_asmtab.prj},{NB=B1-7G-25},{PN=B1-7G-25},{SG2=7G Wide Angle Series},{CP=nozzle_7G_m.prj},{MODEL=7G},{IC=1},{CS=25},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=Brass},{SP=Fine Spray},{FR15=95},{FR3=134},{FR4=155},{FR6=190},{FR7=205},{FR8=219},{FR10=245},{LL=64.691},{LL1=47.625},{LL2=17.066},{SS1=76.2},{SS2=25.4},{CMODEL=1-7G-16},{NT=7G},{NC=1},{TC=25},{CDWG=1121},{SS3=28.1686},{BBDWG=None},{BFDWG=4158 Bar Stock or Invest. Cast 2301x2},{SS4=83.3374},{ADWG=5050},{SS5=100.203},{BHELP=4158},{PPATH=assemblies/7g_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FR6
유량 용량 (갤론 / 분) @ 6 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FR8
유량 @ 8 bar
ⁿ/ₐ
FR10
유량 @ 10 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
LL2
L2
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B3/4-7G-SS1
B3/4-7G-SS1
3/4
1
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
3.6
5.1
5.9
7.3
7.8
8.4
9.4
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-316SS1
B3/4-7G-316SS1
3/4
1
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
3.6
5.1
5.9
7.3
7.8
8.4
9.4
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-1
B3/4-7G-1
3/4
1
암
BSPT
황동
미세 스프레이
3.6
5.1
5.9
7.3
7.8
8.4
9.4
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-SS1.5
B3/4-7G-SS1.5
3/4
1.5
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
5.6
7.9
9.1
11.2
12.1
12.9
14.4
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-316SS1.5
B3/4-7G-316SS1.5
3/4
1.5
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
5.6
7.9
9.1
11.2
12.1
12.9
14.4
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-1.5
B3/4-7G-1.5
3/4
1.5
암
BSPT
황동
미세 스프레이
5.6
7.9
9.1
11.2
12.1
12.9
14.4
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-SS3
B3/4-7G-SS3
3/4
3
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
11.2
15.8
18.2
22
24
26
29
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-316SS3
B3/4-7G-316SS3
3/4
3
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
11.2
15.8
18.2
22
24
26
29
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-3
B3/4-7G-3
3/4
3
암
BSPT
황동
미세 스프레이
11.2
15.8
18.2
22
24
26
29
45.244
38.1
7.144
41.275
12.7
B3/4-7G-SS5
B3/4-7G-SS5
3/4
5
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
18.7
26
31
37
40
43
48
46.228
38.1
8.128
41.275
12.7
B3/4-7G-316SS5
B3/4-7G-316SS5
3/4
5
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
18.7
26
31
37
40
43
48
46.228
38.1
8.128
41.275
12.7
B3/4-7G-5
B3/4-7G-5
3/4
5
암
BSPT
황동
미세 스프레이
18.7
26
31
37
40
43
48
46.228
38.1
8.128
41.275
12.7
B1-7G-SS6.5
B1-7G-SS6.5
1
6.5
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
25
36
41
51
55
59
66
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-316SS6.5
B1-7G-316SS6.5
1
6.5
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
25
36
41
51
55
59
66
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-6.5
B1-7G-6.5
1
6.5
암
BSPT
황동
미세 스프레이
25
36
41
51
55
59
66
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-SS10
B1-7G-SS10
1
10
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
38
53
62
75
81
87
97
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-316SS10
B1-7G-316SS10
1
10
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
38
53
62
75
81
87
97
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-10
B1-7G-10
1
10
암
BSPT
황동
미세 스프레이
38
53
62
75
81
87
97
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-SS12.5
B1-7G-SS12.5
1
12.5
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
47
67
78
95
103
110
123
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-316SS12.5
B1-7G-316SS12.5
1
12.5
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
47
67
78
95
103
110
123
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-12.5
B1-7G-12.5
1
12.5
암
BSPT
황동
미세 스프레이
47
67
78
95
103
110
123
55.563
44.45
11.113
50.8
15.875
B1-7G-SS16
B1-7G-SS16
1
16
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
61
87
100
123
133
142
159
64.691
47.625
17.066
76.2
25.4
B1-7G-316SS16
B1-7G-316SS16
1
16
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
61
87
100
123
133
142
159
64.691
47.625
17.066
76.2
25.4
B1-7G-16
B1-7G-16
1
16
암
BSPT
황동
미세 스프레이
61
87
100
123
133
142
159
64.691
47.625
17.066
76.2
25.4
B1-7G-SS25
B1-7G-SS25
1
25
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
95
134
155
190
205
219
245
64.691
47.625
17.066
76.2
25.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N, NN Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FF FogJet® Narrow Angle Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet R-RR - 미터법 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
LN, LNN 시리즈 - 통합 스트레이너 장착 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
M 시리즈 컴팩트 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
LND, LNND Series Wall-Mount - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 65/65HT - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
N, NN Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
전기-구동식 일류체 - 미터법(Metric) - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
7N FogJet® Wide Angle Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
5/2-way solenoid valve, monostable
Camozzi
11.06.2024
FullJet® HH-30 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-30 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® GD/GGD - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성