피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® TN-SSTC - 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
UniJet® 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/t_tt_body_tn_sstc_spray_m_asmtab.prj},{NB=B1/4TT-SS+TN-SSTC8},{TIP=TN-SSTC8},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=8},{MAT=Stainless Steel},{ODN=1.5},{FR25=91},{FR50=129},{FR80=163},{FR100=182},{FR140=216},{APSP=30.5},{OIDWG=2547},{OIL=3.96},{CTDWG=5162},{CHDWG=7937},{CSA=7937-1 & 7939},{CL=12.94},{TBDWG=3650},{TBL=15.88},{TBD=12.57},{TBLD=15.08},{TADWG=7936},{TAL=15.88},{L=48.41},{S1=17.48},{S2=20.62},{PPATH=parts/t_tt_body_tnsstc_spray_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
소재 종류
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 공칭 지름
[mm]
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
ⁿ/ₐ
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
ⁿ/ₐ
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
ⁿ/ₐ
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
ⁿ/ₐ
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
ⁿ/ₐ
APSP
스프레이 패턴 직경 근사치 (30 cm 떨어진 거리에서)
ⁿ/ₐ
OIL
오리피스 인서트 길이
ⁿ/ₐ
CL
중심 길이
ⁿ/ₐ
TBL
팁 바디 길이
ⁿ/ₐ
TBD
팁 바디 직경
ⁿ/ₐ
TBLD
팁 바디 립 직경
ⁿ/ₐ
TAL
팁 어셈블리 길이
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
B1/4T+TN-SSTC.68
B1/4T+TN-SSTC.68
1/4
암
BSPT
0.60
황동
0.41
6.8
9.7
12.2
13.7
16.2
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T-SS+TN-SSTC.68
B1/4T-SS+TN-SSTC.68
1/4
암
BSPT
0.60
스테인리스 스틸
0.41
6.8
9.7
12.2
13.7
16.2
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT+TN-SSTC.68
B1/4TT+TN-SSTC.68
1/4
수/암
BSPT
0.60
황동
0.41
6.8
9.7
12.2
13.7
16.2
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT-SS+TN-SSTC.68
B1/4TT-SS+TN-SSTC.68
1/4
수/암
BSPT
0.60
스테인리스 스틸
0.41
6.8
9.7
12.2
13.7
16.2
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T+TN-SSTC.80
B1/4T+TN-SSTC.80
1/4
암
BSPT
0.80
황동
0.34
9.1
12.9
16.3
18.2
22
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T-SS+TN-SSTC.80
B1/4T-SS+TN-SSTC.80
1/4
암
BSPT
0.80
스테인리스 스틸
0.34
9.1
12.9
16.3
18.2
22
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT+TN-SSTC.80
B1/4TT+TN-SSTC.80
1/4
수/암
BSPT
0.80
황동
0.34
9.1
12.9
16.3
18.2
22
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT-SS+TN-SSTC.80
B1/4TT-SS+TN-SSTC.80
1/4
수/암
BSPT
0.80
스테인리스 스틸
0.34
9.1
12.9
16.3
18.2
22
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T+TN-SSTC.90
B1/4T+TN-SSTC.90
1/4
암
BSPT
0.90
황동
0.41
10.3
14.5
18.3
21
24
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T-SS+TN-SSTC.90
B1/4T-SS+TN-SSTC.90
1/4
암
BSPT
0.90
스테인리스 스틸
0.41
10.3
14.5
18.3
21
24
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT+TN-SSTC.90
B1/4TT+TN-SSTC.90
1/4
수/암
BSPT
0.90
황동
0.41
10.3
14.5
18.3
21
24
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT-SS+TN-SSTC.90
B1/4TT-SS+TN-SSTC.90
1/4
수/암
BSPT
0.90
스테인리스 스틸
0.41
10.3
14.5
18.3
21
24
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T+TN-SSTC1
B1/4T+TN-SSTC1
1/4
암
BSPT
1
황동
0.51
11.4
16.1
20
23
27
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T-SS+TN-SSTC1
B1/4T-SS+TN-SSTC1
1/4
암
BSPT
1
스테인리스 스틸
0.51
11.4
16.1
20
23
27
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT+TN-SSTC1
B1/4TT+TN-SSTC1
1/4
수/암
BSPT
1
황동
0.51
11.4
16.1
20
23
27
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT-SS+TN-SSTC1
B1/4TT-SS+TN-SSTC1
1/4
수/암
BSPT
1
스테인리스 스틸
0.51
11.4
16.1
20
23
27
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T+TN-SSTC1.5
B1/4T+TN-SSTC1.5
1/4
암
BSPT
1.5
황동
0.51
17.1
24
31
34
40
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T-SS+TN-SSTC1.5
B1/4T-SS+TN-SSTC1.5
1/4
암
BSPT
1.5
스테인리스 스틸
0.51
17.1
24
31
34
40
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT+TN-SSTC1.5
B1/4TT+TN-SSTC1.5
1/4
수/암
BSPT
1.5
황동
0.51
17.1
24
31
34
40
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT-SS+TN-SSTC1.5
B1/4TT-SS+TN-SSTC1.5
1/4
수/암
BSPT
1.5
스테인리스 스틸
0.51
17.1
24
31
34
40
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T+TN-SSTC1.8
B1/4T+TN-SSTC1.8
1/4
암
BSPT
1.8
황동
0.64
21
29
37
41
49
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T-SS+TN-SSTC1.8
B1/4T-SS+TN-SSTC1.8
1/4
암
BSPT
1.8
스테인리스 스틸
0.64
21
29
37
41
49
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT+TN-SSTC1.8
B1/4TT+TN-SSTC1.8
1/4
수/암
BSPT
1.8
황동
0.64
21
29
37
41
49
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4TT-SS+TN-SSTC1.8
B1/4TT-SS+TN-SSTC1.8
1/4
수/암
BSPT
1.8
스테인리스 스틸
0.64
21
29
37
41
49
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
B1/4T+TN-SSTC2
B1/4T+TN-SSTC2
1/4
암
BSPT
2
황동
0.71
23
32
41
46
54
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
48.41
17.48
20.62
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TankJet® 30473 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® D26564 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® VSM - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 21400A - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 23240-2 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 18250A - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 23240-3 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN-SSTC - 고압 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN - 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® T-W Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TX Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H/HH-WSQ - 광각 사각 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성