피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
LN, LNN 시리즈 - 통합 스트레이너 장착 - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
미세 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/fine_spray_nozzles/nozzle_ln_m_asmtab.prj},{NB=B1/4LNN-SS.60},{PN=B1/4LNN-SS.60},{SG2=LN, LNN Series with Integral Strainer},{CP=nozzle_LN_m.prj, nozzle_LNN_m.prj},{MODEL=LNN},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=0.6},{MAT=303 Stainless Steel},{SA=Fine Spray},{EOD=0.4064},{CN=206},{FR2=–},{FR3=–},{FR4=–},{FR7=3.6},{FR15=5.3},{FR20=6.1},{FR35=8.1},{FR45=9.2},{FR80=12.2},{SA3=–},{SA6=35},{SA20=65},{LL=51.60},{LL1=42.86},{LL2=8.74},{SS1=20.64},{SS2=15.88},{BR=1},{BDWG=4355},{CDWG=1206},{OIDWG=1189 & 1207x1},{SS3=0.4064},{ADWG=1188},{PPATH=assemblies/ln_lnn_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
[mm]
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
ⁿ/ₐ
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
ⁿ/ₐ
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
ⁿ/ₐ
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
ⁿ/ₐ
FR20
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
ⁿ/ₐ
FR35
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
ⁿ/ₐ
FR45
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
ⁿ/ₐ
FR80
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
LL2
L2
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/4LN-.30
B1/4LN-.30
1/4
Female
BSPT
0.3
Brass
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
–
3.1
4.0
4.6
6.1
–
–
51
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS.30
B1/4LN-316SS.30
1/4
Female
BSPT
0.3
316 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
–
3.1
4.0
4.6
6.1
–
–
51
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS.30
B1/4LN-SS.30
1/4
Female
BSPT
0.3
303 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
–
3.1
4.0
4.6
6.1
–
–
51
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-.40
B1/4LN-.40
1/4
Female
BSPT
0.4
Brass
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
–
4.1
5.4
6.1
8.2
–
–
58
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS.40
B1/4LN-316SS.40
1/4
Female
BSPT
0.4
316 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
–
4.1
5.4
6.1
8.2
–
–
58
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS.40
B1/4LN-SS.40
1/4
Female
BSPT
0.4
303 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
–
4.1
5.4
6.1
8.2
–
–
58
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-.50
B1/4LN-.50
1/4
Female
BSPT
0.5
Brass
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
4.4
5.1
6.7
7.6
10.2
–
–
63
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS.50
B1/4LN-316SS.50
1/4
Female
BSPT
0.5
316 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
4.4
5.1
6.7
7.6
10.2
–
–
63
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS.50
B1/4LN-SS.50
1/4
Female
BSPT
0.5
303 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
–
4.4
5.1
6.7
7.6
10.2
–
–
63
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-.60
B1/4LN-.60
1/4
Female
BSPT
0.6
Brass
Fine Spray
0.4064
–
–
–
3.6
5.3
6.1
8.1
9.2
12.2
–
35
65
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS.60
B1/4LN-316SS.60
1/4
Female
BSPT
0.6
316 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
3.6
5.3
6.1
8.1
9.2
12.2
–
35
65
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS.60
B1/4LN-SS.60
1/4
Female
BSPT
0.6
303 Stainless Steel
Fine Spray
0.4064
–
–
–
3.6
5.3
6.1
8.1
9.2
12.2
–
35
65
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-1
B1/4LN-1
1/4
Female
BSPT
1
Brass
Fine Spray
0.508
–
3.9
4.6
6.0
8.8
10.2
13.5
15.3
20
45
62
72
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS1
B1/4LN-316SS1
1/4
Female
BSPT
1
316 Stainless Steel
Fine Spray
0.508
–
3.9
4.6
6.0
8.8
10.2
13.5
15.3
20
45
62
72
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS1
B1/4LN-SS1
1/4
Female
BSPT
1
303 Stainless Steel
Fine Spray
0.508
–
3.9
4.6
6.0
8.8
10.2
13.5
15.3
20
45
62
72
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-1.5
B1/4LN-1.5
1/4
Female
BSPT
1.5
Brass
Fine Spray
0.508
4.8
5.9
6.8
9.0
13.2
15.3
20
23
31
65
70
72
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS1.5
B1/4LN-316SS1.5
1/4
Female
BSPT
1.5
316 Stainless Steel
Fine Spray
0.508
4.8
5.9
6.8
9.0
13.2
15.3
20
23
31
65
70
72
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS1.5
B1/4LN-SS1.5
1/4
Female
BSPT
1.5
303 Stainless Steel
Fine Spray
0.508
4.8
5.9
6.8
9.0
13.2
15.3
20
23
31
65
70
72
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-10
B1/4LN-10
1/4
Female
BSPT
10
Brass
Fine Spray
1.6256
32
39
46
60
88
102
135
153
204
82
84
86
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS10
B1/4LN-316SS10
1/4
Female
BSPT
10
316 Stainless Steel
Fine Spray
1.6256
32
39
46
60
88
102
135
153
204
82
84
86
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS10
B1/4LN-SS10
1/4
Female
BSPT
10
303 Stainless Steel
Fine Spray
1.6256
32
39
46
60
88
102
135
153
204
82
84
86
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-12
B1/4LN-12
1/4
Female
BSPT
12
Brass
Fine Spray
1.9304
39
47
55
72
106
122
162
183
245
78
82
85
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-316SS12
B1/4LN-316SS12
1/4
Female
BSPT
12
316 Stainless Steel
Fine Spray
1.9304
39
47
55
72
106
122
162
183
245
78
82
85
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-SS12
B1/4LN-SS12
1/4
Female
BSPT
12
303 Stainless Steel
Fine Spray
1.9304
39
47
55
72
106
122
162
183
245
78
82
85
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
B1/4LN-14
B1/4LN-14
1/4
Female
BSPT
14
Brass
Fine Spray
1.9304
45
55
64
84
124
143
189
214
285
85
88
90
47.63
38.89
8.74
20.64
15.88
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M 시리즈 컴팩트 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
N, NN Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
LN, LNN 시리즈 - 통합 스트레이너 장착 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
I.4FTY - BSP FEMALE / FEMALE Y-TYPE STRAINERS Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
FullJet® G/GG-30 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
BV 33-64 - Side load adapter
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
5/2-way solenoid valve, monostable
Camozzi
11.06.2024
H - 둥근 테두리 부채꼴 스프레이 팁, 자가 배열 0°
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® GD/GGD - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® GA/GGA-W - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
Mod. GA - Piston Rod
Camozzi
11.06.2024
FullJet® HH-30 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
LND, LNND Series Wall-Mount - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
MSZ - Suction
UFI Filters
19.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성