피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® E Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
광각 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/wide_angle_hollow_cone_nozzles/nozzle_e_m_asmtab.prj},{NB=B3/8E-10_m},{PN=B3/8E-10},{SG2=E Series},{CP=nozzle_E.prj},{MODEL=E},{IC=3/8},{CS=10},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.484},{FRC02=0.55},{FRC04=0.71},{FRC05=0.84},{FRC07=1},{FRC10=1.2},{FRC15=1.4},{FRC20=1.7},{FRC30=2},{FRC40=2.4},{FRC60=2.8},{FRC70=3.2},{SA05=164},{SA15=160},{SA60=157},{CMODEL=3/8E-8},{TC=10},{BPDWG=999 & 1096-1},{BDWG=1096},{L=44.247},{A=29.362},{B=15.060},{C=26.591},{E=9.922},{ADWG=11628},{CDWG=1095},{PPATH=assemblies/e_series_m_asmtpl.prj},{PRA=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC02
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.2 psi
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.4 psi
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.5 psi
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC70
유량 @ 7 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA60
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
L
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
B1/4E-SS2_m
B1/4E-SS2
1/4
2
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.25
–
–
–
.76
0.91
1.1
1.3
1.6
1.8
2.2
2.4
–
165
158
28.575
20.625
11.798
19.736
0.000
B1/4E-SS5_m
B1/4E-SS5
1/4
5
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.25
1.0
1.4
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.9
4.6
5.6
6.0
164
154
147
28.575
20.625
11.798
19.736
0.000
B1/4E-SS5.8_m
B1/4E-SS5.8
1/4
5.8
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.25
1.2
1.7
1.9
2.2
2.6
3.2
3.7
4.6
5.3
6.5
7.0
164
154
147
28.575
20.625
11.798
19.736
0.000
B1/4E-SS8_m
B1/4E-SS8
1/4
8
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.313
1.6
2.3
2.6
3.1
3.6
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
164
160
151
31.750
22.225
12.979
22.504
0.000
B1/4E-SS10_m
B1/4E-SS10
1/4
10
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.313
2.0
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
164
154
147
31.750
22.225
12.979
22.504
0.000
B3/8E-SS8_m
B3/8E-SS8
3/8
8
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
1.6
2.3
2.6
3.1
3.6
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
164
160
157
50.800
34.925
19.050
34.925
0.000
B3/8E-SS10_m
B3/8E-SS10
3/8
10
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
2.0
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
164
160
157
50.800
34.925
19.050
34.925
0.000
B3/8E-SS15_m
B3/8E-SS15
3/8
15
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
3.1
4.3
4.8
5.7
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
165
163
155
50.800
34.925
19.050
34.925
0.000
B3/8E-SS20_m
B3/8E-SS20
3/8
20
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
4.1
5.8
6.4
7.6
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
162
152
147
50.800
34.925
19.050
34.925
0.000
B3/8E-SS25_m
B3/8E-SS25
3/8
25
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
5.1
7.2
8.1
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
162
158
154
50.800
34.925
19.050
34.925
0.000
B3/8E-SS33_m
B3/8E-SS33
3/8
33
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
6.7
9.5
10.6
12.6
15.0
18.4
21
26
30
37
40
162
154
148
60.325
41.275
22.225
41.275
0.000
B3/8E-SS53_m
B3/8E-SS53
3/8
53
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
10.8
15.3
17.1
20
24
30
34
42
48
59
64
159
152
149
60.325
41.275
22.225
41.275
0.000
B1/2E-SS25_m
B1/2E-SS25
1/2
25
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
5.1
7.2
8.1
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
162
158
154
60.325
41.275
22.225
41.275
0.000
B1/2E-SS30_m
B1/2E-SS30
1/2
30
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
6.1
8.6
9.7
11.4
13.7
16.8
19.3
24
27
34
36
163
155
148
60.325
41.275
22.225
41.275
0.000
B1/2E-SS40_m
B1/2E-SS40
1/2
40
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
8.2
11.5
12.9
15.3
18.2
22
26
32
36
45
48
160
152
144
60.325
41.275
22.225
41.275
0.000
B1/2E-SS53_m
B1/2E-SS53
1/2
53
암
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
10.8
15.3
17.1
20
24
30
34
42
48
59
64
159
152
149
60.325
41.275
22.225
41.275
0.000
B3/8E-8_m
B3/8E-8
3/8
8
암
BSPT
황동
중공원형
0.484
0.44
0.57
0.67
0.8
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
164
160
157
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-316SS8_m
B3/8E-316SS8
3/8
8
암
BSPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
0.44
0.57
0.67
0.8
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
164
160
157
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-10_m
B3/8E-10
3/8
10
암
BSPT
황동
중공원형
0.484
0.55
0.71
0.84
1
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
164
160
157
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-316SS10_m
B3/8E-316SS10
3/8
10
암
BSPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
0.55
0.71
0.84
1
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
164
160
157
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-15_m
B3/8E-15
3/8
15
암
BSPT
황동
중공원형
0.484
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
165
163
155
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-316SS15_m
B3/8E-316SS15
3/8
15
암
BSPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
165
163
155
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-20_m
B3/8E-20
3/8
20
암
BSPT
황동
중공원형
0.484
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
162
152
147
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-316SS20_m
B3/8E-316SS20
3/8
20
암
BSPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
162
152
147
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
B3/8E-25_m
B3/8E-25
3/8
25
암
BSPT
황동
중공원형
0.484
1.4
1.8
2.1
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
162
158
154
44.247
29.362
15.060
26.591
9.922
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성