피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0560 - Spherical washers and conical seats combined, steel or stainless steel similar to DIN 6319
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/07420-10_asmtab.prj},{NB=B0560.301},{BESTBLOHM=B0560.301},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{D1=31.0},{D2=36.9},{D3=60},{H=31.5},{G=M30},{F=269},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=07420-10_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
F
F max. staatische Belastbarkeit
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0560.061
B0560.061
Steel
-
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.081
B0560.081
Steel
-
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.101
B0560.101
Steel
-
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.121
B0560.121
Steel
-
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.161
B0560.161
Steel
-
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.201
B0560.201
Steel
-
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.241
B0560.241
Steel
-
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.301
B0560.301
Steel
-
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.062
B0560.062
stainless steel
1.4301
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.082
B0560.082
stainless steel
1.4301
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.102
B0560.102
stainless steel
1.4301
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.122
B0560.122
stainless steel
1.4301
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.162
B0560.162
stainless steel
1.4301
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.202
B0560.202
stainless steel
1.4301
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.242
B0560.242
stainless steel
1.4301
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0560.302
B0560.302
stainless steel
1.4301
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성