피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0488 - Swivel and fixed castors welded steel heavy-duty version
Blohm
Transport technology
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/transporttechnik/raeder_rollen/95032.prj},{NB=B0488.1605010},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{VERS=1.000},{RL=Kugellager},{A=55},{B=110},{B1=80},{B2=75},{B3=50},{L=140},{L1=105},{H=205},{D=11},{R=135},{R1=160},{TFK=700},{GEW=3.8100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=MIN},{C=60.000},{CD=20.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{BESTBLOHM=B0488.160501},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
height
[mm]
D
diameter
[mm]
R
distance
[mm]
R1
diameter
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
B0488.16050
Swivel Castor
ball bearing
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
4.8800
Yes
83022000
B0488.16050
B0488.20050
Swivel Castor
ball bearing
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
5.7000
Yes
83022000
B0488.20050
B0488.25060
Swivel Castor
ball bearing
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
10.6200
Yes
83022000
B0488.25060
B0488.160501
Fixed Castor
ball bearing
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
3.8100
Yes
83022000
B0488.160501
B0488.200501
Fixed Castor
ball bearing
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
4.4460
Yes
83022000
B0488.200501
B0488.250601
Fixed Castor
ball bearing
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
8.2800
Yes
83022000
B0488.250601
B0488.160502
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
5.2350
Yes
83022000
B0488.160502
B0488.200502
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
6.0610
Yes
83022000
B0488.200502
B0488.250602
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
11.3800
Yes
83022000
B0488.250602
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성