피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0440 - Split pins DIN EN ISO 1234
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/07336.prj},{NB=B0440.1063X40},{BESTBLOHM=B0440.1063X40},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{BD=6,3},{D1=5.9},{L=40},{A=2.00},{B=12.6},{C=11.8},{M=27 - 39},{D4=23-29},{GEW=0.0134},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=23.049000},{XB=5.391600},{XC=5.100},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
BD
Hole diameters
[mm]
D1
D1 max.
[mm]
L
Length
[mm]
A
A min.
[mm]
B
distance
[mm]
C
C max.
[mm]
M
for screws
ⁿ/ₐ
D4
for screw Ø
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0440.1010X10
B0440.1010X10
Steel
Galvanized
1
0.9
10
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1010X12
B0440.1010X12
Steel
Galvanized
1
0.9
12
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1010X16
B0440.1010X16
Steel
Galvanized
1
0.9
16
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1010X20
B0440.1010X20
Steel
Galvanized
1
0.9
20
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1010X25
B0440.1010X25
Steel
Galvanized
1
0.9
25
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1016X12
B0440.1016X12
Steel
Galvanized
1,6
1.4
12
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0002
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1016X16
B0440.1016X16
Steel
Galvanized
1,6
1.4
16
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0003
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1016X20
B0440.1016X20
Steel
Galvanized
1,6
1.4
20
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0003
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1016X25
B0440.1016X25
Steel
Galvanized
1,6
1.4
25
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0004
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1016X32
B0440.1016X32
Steel
Galvanized
1,6
1.4
32
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0004
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X10
B0440.1020X10
Steel
Galvanized
2
1.8
10
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0003
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X16
B0440.1020X16
Steel
Galvanized
2
1.8
16
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0004
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X20
B0440.1020X20
Steel
Galvanized
2
1.8
20
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0005
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X25
B0440.1020X25
Steel
Galvanized
2
1.8
25
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0006
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X32
B0440.1020X32
Steel
Galvanized
2
1.8
32
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0007
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X36
B0440.1020X36
Steel
Galvanized
2
1.8
36
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0008
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X40
B0440.1020X40
Steel
Galvanized
2
1.8
40
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0008
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1020X50
B0440.1020X50
Steel
Galvanized
2
1.8
50
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0011
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1025X20
B0440.1025X20
Steel
Galvanized
2,5
2.3
20
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0008
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1025X25
B0440.1025X25
Steel
Galvanized
2,5
2.3
25
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0009
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1025X32
B0440.1025X32
Steel
Galvanized
2,5
2.3
32
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0012
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1025X36
B0440.1025X36
Steel
Galvanized
2,5
2.3
36
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0012
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1025X40
B0440.1025X40
Steel
Galvanized
2,5
2.3
40
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0014
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1025X50
B0440.1025X50
Steel
Galvanized
2,5
2.3
50
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0016
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0440.1032X16
B0440.1032X16
Steel
Galvanized
3,2
2.9
16
1.60
6.4
5.8
11 - 14
9-12
0.0012
Yes
73182400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성