피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0329 - Handwheels DIN 950, aluminium
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06273.prj},{NB=B0329.2500X40},{D1=500},{D4=82.000},{D3=79},{L1=45},{L3=72},{B3=12},{BB3=12.000},{T=43.3},{GEW=5.8800},{EAN=MIN},{TAB=1},{TAB1=2},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{D2X=40.000},{E=220.000},{R7=17.000},{GR3=41.000},{GR2=68.000},{GR1=7.000},{GL3=14.000},{GE=42.000},{GL1=112.000},{GD5=18.000},{GD4=22.000},{GD1=36.000},{R8=0.400},{R6=12.000},{R5=17.000},{R4=34.000},{R3=8.500},{R2=28.000},{R1=14.000},{L2=27.000},{H2=32.000},{H1=38.000},{C=14.000},{D5=95.000},{B2=28.000},{B1=40.000},{A=62.000},{DD2=40.000},{Z=1},{BESTBLOHM=B0329.2500X40},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=feststehender Ballengriff, Nabe ohne Nut},{D2=40},{REIHE=2},{SPEICHEN=5},{GRIFF1=Ø36 x M 16 x 112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter H7
[mm]
REIHE
Line
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
L1
width
[mm]
L3
width
[mm]
B3
width P9
[mm]
T
depth
[mm]
SPEICHEN
Number of spokes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
ⁿ/ₐ
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0329.0080X10
B0329.0080X10
Aluminium
without machine handle, h...
80
10
1
25
16
29
3
11.4
3
0.1272
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0080X12
B0329.0080X12
Aluminium
without machine handle, h...
80
12
2
25
16
29
4
13.8
3
0.1277
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0100X10
B0329.0100X10
Aluminium
without machine handle, h...
100
10
1
29
17
33
3
11.4
3
0.2099
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0100X12
B0329.0100X12
Aluminium
without machine handle, h...
100
12
2
29
17
33
4
13.8
3
0.2064
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0125X12
B0329.0125X12
Aluminium
without machine handle, h...
125
12
1
31
18
36
4
13.8
3
0.2891
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0125X14
B0329.0125X14
Aluminium
without machine handle, h...
125
14
2
31
18
36
5
16.3
3
0.2072
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0140X14
B0329.0140X14
Aluminium
without machine handle, h...
140
14
1
36
19
39
5
16.3
3
0.3781
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0140X16
B0329.0140X16
Aluminium
without machine handle, h...
140
16
2
36
19
39
5
18.3
3
0.3748
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0160X14
B0329.0160X14
Aluminium
without machine handle, h...
160
14
1
36
20
40
5
16.3
3
0.4771
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0160X16
B0329.0160X16
Aluminium
without machine handle, h...
160
16
2
36
20
40
5
18.3
3
0.4712
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0180X16
B0329.0180X16
Aluminium
without machine handle, h...
180
16
1
37
22
43
5
18.3
3
0.6509
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0180X18
B0329.0180X18
Aluminium
without machine handle, h...
180
18
2
37
22
43
6
20.8
3
0.6495
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0200X18
B0329.0200X18
Aluminium
without machine handle, h...
200
18
1
49
24
45
6
20.8
3
0.8634
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0200X22
B0329.0200X22
Aluminium
without machine handle, h...
200
22
2
49
24
45
6
24.8
3
0.8946
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0250X22
B0329.0250X22
Aluminium
without machine handle, h...
250
22
1
49
28
50
6
24.8
5
1.5470
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0250X26
B0329.0250X26
Aluminium
without machine handle, h...
250
26
2
49
28
50
8
29.3
5
1.5210
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0315X26
B0329.0315X26
Aluminium
without machine handle, h...
315
26
1
54
33
56
8
29.3
5
2.4000
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0315X30
B0329.0315X30
Aluminium
without machine handle, h...
315
30
2
54
33
56
8
33.3
5
2.3640
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0400X30
B0329.0400X30
Aluminium
without machine handle, h...
400
30
1
65
38
63
8
33.3
5
3.8800
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0400X34
B0329.0400X34
Aluminium
without machine handle, h...
400
34
2
65
38
63
10
37.3
5
3.6000
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0500X34
B0329.0500X34
Aluminium
without machine handle, h...
500
34
1
79
45
72
10
37.3
5
5.7430
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.0500X40
B0329.0500X40
Aluminium
without machine handle, h...
500
40
2
79
45
72
12
43.3
5
5.6750
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.1080X10
B0329.1080X10
Aluminium
without machine handle, h...
80
10
1
25
16
29
3
11.4
3
0.2077
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.1080X12
B0329.1080X12
Aluminium
without machine handle, h...
80
12
2
25
16
29
4
13.8
3
0.1275
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0329.1100X10
B0329.1100X10
Aluminium
without machine handle, h...
100
10
1
29
17
33
3
11.4
3
0.2077
-
-
Yes
76169951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성