피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0127 - Socket head screws with low head DIN 6912
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07161.prj},{NB=B0127.416X110},{BESTBLOHM=B0127.416X110},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{SS=-},{FESTKL=8.8},{D=M16},{L=110},{LS=62.00},{LG=72.00},{B=38.0},{DK=24.0},{K=10.0},{D1=8.0},{SW=14},{T=5.35},{GEW=0.1825},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{XA=11.500},{NDM=16.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D1
Width
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0127.04X10
B0127.04X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
10
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X12
B0127.04X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
12
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X16
B0127.04X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
16
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X20
B0127.04X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
20
2.50
6.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X25
B0127.04X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
25
7.50
11.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X10
B0127.05X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
10
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X12
B0127.05X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
12
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X16
B0127.05X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
16
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X20
B0127.05X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
20
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X25
B0127.05X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
25
5.00
9.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X30
B0127.05X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
30
10.00
14.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X10
B0127.06X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
10
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0034
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X12
B0127.06X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
12
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X16
B0127.06X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
16
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X20
B0127.06X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
20
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X25
B0127.06X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
25
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0060
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X30
B0127.06X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
30
7.00
12.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0072
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X35
B0127.06X35
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
35
12.00
17.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X40
B0127.06X40
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
40
17.00
22.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X45
B0127.06X45
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
45
22.00
27.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0103
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X50
B0127.06X50
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
50
27.00
32.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0116
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X60
B0127.06X60
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
60
37.00
42.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0136
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.08X10
B0127.08X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
10
0.00
6.25
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.08X12
B0127.08X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
12
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.08X16
B0127.08X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
16
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0087
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성