피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0123 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07159.prj},{NB=B0123.412X90},{BESTBLOHM=B0123.412X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{FESTKL=8.8},{SS=-},{D=M12},{DK=18.0},{L=90},{K=12},{SW=10},{GEW=0.0812},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweise},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
DK
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
height
[mm]
SW
width across flat
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0123.05X40
B0123.05X40
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0066
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.05X50
B0123.05X50
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
50
5
4
0.0077
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.05X60
B0123.05X60
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
60
5
4
0.0089
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.05X80
B0123.05X80
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
80
5
4
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X40
B0123.06X40
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
40
6
5
0.0096
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X50
B0123.06X50
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
50
6
5
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X60
B0123.06X60
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
60
6
5
0.0129
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X70
B0123.06X70
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
70
6
5
0.0146
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X90
B0123.06X90
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
90
6
5
0.0179
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.06X100
B0123.06X100
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
100
6
5
0.0197
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X50
B0123.08X50
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
50
8
6
0.0220
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X60
B0123.08X60
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
60
8
6
0.0249
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X70
B0123.08X70
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
70
8
6
0.0282
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X80
B0123.08X80
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
80
8
6
0.0310
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.08X90
B0123.08X90
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
90
8
6
0.0342
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X50
B0123.10X50
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
50
10
8
0.0363
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X60
B0123.10X60
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
60
10
8
0.0414
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X70
B0123.10X70
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
70
10
8
0.0462
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X80
B0123.10X80
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
80
10
8
0.0510
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X90
B0123.10X90
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
90
10
8
0.0561
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.10X100
B0123.10X100
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
100
10
8
0.0612
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.12X80
B0123.12X80
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
80
12
10
0.0743
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.12X90
B0123.12X90
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
90
12
10
0.0812
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.12X100
B0123.12X100
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
100
12
10
0.0881
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0123.405X40
B0123.405X40
Steel
silver
galvanised
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0065
Technischer Hinweise
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성