피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 960 - Stahl 8.8
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 960 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640927801/640928203.prj},{NB=9608.810X945},{ARTIKELNUMMER=9608.810X945},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f2/cd/din_960_stahl_8.8__pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{BLUEBER200=45},{BLBIS125=28},{BLBIS200=32},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DD=M 10x1,25},{DWMINA=15.6},{DWMINB=15.4},{EMINA=18.90},{EMINB=18.72},{K=6.4},{KMAXA=6.58},{KMAXB=6.60},{KMINA=6.20},{KMINB=6.11},{LMAXA=45.50},{LMAXB=MIN},{LMINA=44.50},{LMINB=MIN},{LAENGEL=45},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.4},{S=17},{SMINA=16.73},{SMINB=16.57},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8765},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9608.81240
9608.81240
23-11-01-01
49
30
38
0.6
0.15
13.7
M 12x1,5
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.70
7.32
7.21
40.50
39.50
40
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81490
9608.81490
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14x1,5
20.5
20.1
24.49
23.91
8.8
8.98
9.09
8.62
8.51
90.70
91.75
89.30
88.25
90
A
0.6
22
21.67
21.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.814140
9608.814140
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14x1,5
20.5
20.1
24.49
23.91
8.8
8.98
9.09
8.62
8.51
140.80
142.00
139.20
138.00
140
A
0.6
22
21.67
21.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.8860
9608.8860
23-11-01-01
41
22
28
0.6
0.15
9.2
M 8x1
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
60.60
59.40
60
A
0.4
13
12.79
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.812X9120
9608.812X9120
23-11-01-01
49
30
38
0.6
0.15
13.7
M 12x1,25
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.70
7.32
7.21
120.70
121.75
119.30
118.25
120
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.810X980
9608.810X980
23-11-01-01
45
28
32
0.6
0.15
11.2
M 10x1,25
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.58
6.60
6.20
6.11
80.60
79.40
80
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81035
9608.81035
23-11-01-01
45
28
32
0.6
0.15
11.2
M 10x1
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.58
6.60
6.20
6.11
35.50
34.50
35
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.814100
9608.814100
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14x1,5
20.5
20.1
24.49
23.91
8.8
8.98
9.09
8.62
8.51
100.70
101.75
99.30
98.25
100
A
0.6
22
21.67
21.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.810X9130
9608.810X9130
23-11-01-01
45
28
32
0.6
0.15
11.2
M 10x1,25
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.58
6.60
6.20
6.11
130.80
132.00
129.20
128.00
130
B
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.82480
9608.82480
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24x2
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
80.60
79.40
80
A
0.8
36
35.98
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.816150
9608.816150
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16x1,5
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
150.80
152.00
149.20
148.00
150
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.810110
9608.810110
23-11-01-01
45
28
32
0.6
0.15
11.2
M 10x1
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.58
6.60
6.20
6.11
110.70
111.75
109.30
108.25
110
B
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.810X9110
9608.810X9110
23-11-01-01
45
28
32
0.6
0.15
11.2
M 10x1,25
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.58
6.60
6.20
6.11
110.70
111.75
109.30
108.25
110
B
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.820120
9608.820120
23-11-01-01
65
48
52
0.8
0.20
22.4
M 20x1,5
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
120.70
121.75
119.30
118.25
120
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81450
9608.81450
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14x1,5
20.5
20.1
24.49
23.91
8.8
8.98
9.09
8.62
8.51
50.50
49.50
50
A
0.6
22
21.67
21.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81045
9608.81045
23-11-01-01
45
28
32
0.6
0.15
11.2
M 10x1
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.58
6.60
6.20
6.11
45.50
44.50
45
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.824130
9608.824130
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24x2
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
130.80
132.00
129.20
128.00
130
A
0.8
36
35.98
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.812X970
9608.812X970
23-11-01-01
49
30
38
0.6
0.15
13.7
M 12x1,25
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.70
7.32
7.21
70.60
69.40
70
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81275
9608.81275
23-11-01-01
49
30
38
0.6
0.15
13.7
M 12x1,5
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.70
7.32
7.21
75.60
74.40
75
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.820180
9608.820180
23-11-01-01
65
48
52
0.8
0.20
22.4
M 20x1,5
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
180.80
182.00
179.20
178.00
180
B
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81870
9608.81870
23-11-01-01
61
42
48
0.8
0.20
20.2
M 18x1,5
25.3
24.8
30.14
29.56
11.5
11.72
77.85
11.29
11.15
70.60
69.40
70
A
0.8
27
26.61
26.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.812110
9608.812110
23-11-01-01
49
30
38
0.6
0.15
13.7
M 12x1,5
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.70
7.32
7.21
110.70
111.75
109.30
108.25
110
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.81860
9608.81860
23-11-01-01
61
42
48
0.8
0.20
20.2
M 18x1,5
25.3
24.8
30.14
29.56
11.5
11.72
77.85
11.29
11.15
60.60
59.40
60
A
0.8
27
26.61
26.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.812140
9608.812140
23-11-01-01
49
30
38
0.6
0.15
13.7
M 12x1,5
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.70
7.32
7.21
140.80
142.00
139.20
138.00
140
B
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9608.8850
9608.8850
23-11-01-01
41
22
28
0.6
0.15
9.2
M 8x1
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
50.50
49.50
50
A
0.4
13
12.79
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 8765
blank
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 8765 (DIN 960) - Hexagon head bolts with shank, metric fine thread
Fabory
21.04.2022
DIN 126 (ISO 7091) - FN 649 - verzinkt blau - Washers, product grade C, pri...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Model 20216 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Zinc ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 20587 - Hex head screws partially threaded (DIN 931, ISO 4014), aluminum...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7500 M - Steel zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 961 (ISO 8676) - FN 8100 - 8.8, schwarz - Hexagon set screws with threa...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FRNUT, FRSNUT - Nuts - Flanged
Misumi
29.05.2023
BN 1684 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), stainless ste...
Bossard Catalog
26.01.2023
07170-15 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
norelem
30.05.2024
DIN 931 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 20720 - Hexagon head screw full thread fine pitch thread DIN 961 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 80346 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide i...
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 20016 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 439 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성