피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete, Flachrundkopf, Edelstahl A2/Edelstahl A2
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varibulb hochfeste Blindniete
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640967963/640968129.prj},{NB=22183332070/01},{ARTIKELNUMMER=22183332070/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/74/71/rivquick_varibulb_hochfeste_blindniete_flachrundkopf_edelstahl_edelstahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=3,2},{DD1=3,2},{DD2=6,5},{BOHRLOCHD=3,3 - 3,4},{EMAX=3.0},{EMIN=1.0},{KOPFDICKE=0.9},{SCHERKRAFTN=3700},{ZUGKRAFTN=2650},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=1,00 – 3,00},{LAENGEL=11.0},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Edelstahl A2},{WERKSTOFFHUELSE=Edelstahl A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KOPFDICKE
Kopfdicke
ⁿ/ₐ
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
ⁿ/ₐ
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 22183340090/01
22183340090/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
4.0
2.0
1.2
5500
3900
2,00 – 4,00
13.0
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22183340120/01
22183340120/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
7.0
4.0
1.2
5500
3900
4,00 – 7,00
16.0
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22183332110/01
22183332110/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
7.0
4.5
0.9
3700
2650
4,50 – 7,00
15.0
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383364170/00
22383364170/00
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,6 - 7,0
6.0
2.0
2.0
7500 - 15000
8500
2,00 – 6,00
17.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22183332090/01
22183332090/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
4.5
2.0
0.9
3700
2650
2,00 – 4,50
13.0
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383148180/01
22383148180/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
7.5
5.5
1.4
3900 - 5000
5300
5,50 – 7,50
19.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22183332070/01
22183332070/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
3.0
1.0
0.9
3700
2650
1,00 – 3,00
11.0
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383148155/01
22383148155/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
5.5
3.5
1.4
3900 - 5000
5300
3,50 – 5,50
16.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383364200/00
22383364200/00
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,6 - 7,0
9.0
5.0
2.0
7500 - 15000
8500
5,00 – 9,00
20.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383148155/00
22383148155/00
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
5.5
3.5
1.4
3900 - 5000
5300
3,50 – 5,50
16.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22183340070/01
22183340070/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
3.0
1.0
1.2
5500
3900
1,00 – 3,00
11.0
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383148129/01
22383148129/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
3.5
1.5
1.4
3900 - 5000
5300
1,50 – 3,50
13.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383148129/00
22383148129/00
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
3.5
1.5
1.4
3900 - 5000
5300
1,50 – 3,50
13.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22383148180/00
22383148180/00
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
7.5
5.5
1.4
3900 - 5000
5300
5,50 – 7,50
19.5
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RIVQUICK® Varibulb high strength blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Peel type rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
High-strength blind rivet GO-INOX II pan head with grooved mandrel
Goebel
11.04.2022
ALFO® Stainless Steel A4 / Stainless Steel A4 Countersunk Head - Standard B...
Honsel-Group
10.06.2024
ALFO® Aluminium / Aluminium Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
RIVQUICK® Multigrip, Dome head, Stainless steel A2/Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
D20.04 - Plastic blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Large flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
RIVQUICK® Standard rivets, Extra-large head, Stainless steel A2/Stainless s...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Countersunk head, Stainless stee...
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성