피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5418 - Male tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5418.prj},{NB=bene_inox_454183-1415},{REF=454183-1415},{FORM=BSPT},{SERIE=S},{PN=630},{D1=14},{D2=10},{F=3/8\"},{L1=40.0},{L2=22.0},{S1=27},{S2=19.0},{POIDS=0.28},{PPATH=5418/5418_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454183-46
454183-46
BSPT
LL
100
4
3
1/8"
21.0
11.0
10
7.0
0.02
Béné Inox 454183-66
454183-66
BSPT
L
315
6
4
1/8"
27.0
12.0
14
12.0
0.05
Béné Inox 454183-88
454183-88
BSPT
L
315
8
4
1/4"
29.0
14.0
17
12.0
0.06
Béné Inox 454183-108
454183-108
BSPT
L
315
10
7
1/8"
30.0
15.0
19
14.0
0.07
Béné Inox 454183-1210
454183-1210
BSPT
L
315
12
9
1/4"
32.0
17.0
22
17.0
0.09
Béné Inox 454183-1515
454183-1515
BSPT
L
315
15
11
1/4"
36.0
21.0
27
19.0
0.14
Béné Inox 454183-1815
454183-1815
BSPT
L
315
18
14
3/8"
40.0
23.5
32
24.0
0.22
Béné Inox 454183-1415
454183-1415
BSPT
S
630
14
10
3/8"
40.0
22.0
27
19.0
0.28
Béné Inox 454183-1615
454183-1615
BSPT
S
400
16
12
1/2"
43.0
24.5
30
24.0
0.38
Béné Inox 454185-66
454185-66
NPT
L
315
6
4
1/2"
27.0
12.0
14
12.0
0.05
Béné Inox 454185-88
454185-88
NPT
L
315
8
4
1/2"
29.0
14.0
17
12.0
0.06
Béné Inox 454185-108
454185-108
NPT
L
315
10
7
1/8"
30.0
15.0
19
14.0
0.07
Béné Inox 454185-1210
454185-1210
NPT
L
315
12
9
1/8"
32.0
17.0
22
17.0
0.09
Béné Inox 454185-1515
454185-1515
NPT
L
315
15
11
1/4"
36.0
21.0
27
19.0
0.14
Béné Inox 454185-1815
454185-1815
NPT
L
315
18
14
1/8"
40.0
23.5
32
24.0
0.22
Béné Inox 454185-1415
454185-1415
NPT
S
630
14
10
1/4"
40.0
22.0
27
19.0
0.28
Béné Inox 454185-1615
454185-1615
NPT
S
400
16
12
1/4"
43.0
24.5
30
24.0
0.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5419 - Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5421 - Reducer union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5417 - Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5429 - Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 5416 - Female straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5248 - Threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5413 - Equal tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5415 - Male straight union - Stainless steel 316 Ti - DIN 2353
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5412 - Equal elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5432 - Orientable tee union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless st...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5238 - Female / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5430 - Orientable elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5246 - Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성