피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50327 - 2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with positioning ATEX IP68 electric actuator (50850)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50327.prj},{NB=bene_inox_450327-100A_1},{REF=450327-100A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{V=1},{DN=100},{DNPOUCES=4\"},{L1=190},{L2=398},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=60},{POIDS=37.90},{PPATH=50327/50327_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450327-25A
450327-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
125
260
192
170
x
15
8.50
Béné Inox 450327-32A
450327-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
130
272
192
170
x
15
10.10
Béné Inox 450327-40A
450327-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
140
277
192
170
x
20
11.50
Béné Inox 450327-50A
450327-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
150
286
192
170
x
20
14.10
Béné Inox 450327-65A
450327-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
170
360
209
170
275
30
22.90
Béné Inox 450327-80A
450327-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
180
370
209
170
275
60
29.70
Béné Inox 450327-100A
450327-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
100
4"
190
398
209
170
275
60
37.90
Béné Inox 450327-25B
450327-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
125
260
192
170
x
15
8.50
Béné Inox 450327-32B
450327-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
130
272
192
170
x
15
10.10
Béné Inox 450327-40B
450327-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
140
277
192
170
x
20
11.50
Béné Inox 450327-50B
450327-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
150
286
192
170
x
20
14.10
Béné Inox 450327-65B
450327-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
170
360
209
170
275
30
22.90
Béné Inox 450327-80B
450327-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
180
370
209
170
275
60
29.70
Béné Inox 450327-100B
450327-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
100
4"
190
398
209
170
275
60
37.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 50326 - 2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with Failsafe A...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50258 / 50259 - 3-way ball valve with flanged passage in L (58229) o...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50341 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with ip68 elect...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50345 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with ATEX IP68...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50337 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with ip66 elect...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50346 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50339 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioni...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50342 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50343 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioni...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50347 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioni...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50331 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with stainless ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.06.2021
Model 50333 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with ip65 elect...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50338 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Model 50330 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with aluminium ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성