피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 7331 - Straight industrial glass thermometer - male BSPP connector - Stainless steel 316L - Brass
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
03 - Mesure de la température
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/03_mesure_de_la_temperature/7331.prj},{NB=bene_inox_273316-200},{REF=273316-200},{H=200},{MATIERE=Inox 316L},{T=0 +200°C},{L=160},{RAC=G 1/2\"},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H
[mm]
MATIERE
Plongeur
ⁿ/ₐ
T
Température
[°C]
L
Longueur du plongeur
ⁿ/ₐ
RAC
Raccord vertical
ⁿ/ₐ
Béné Inox 273311-30
273311-30
150
Inox 316L
-30 +50°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273311-60
273311-60
150
Inox 316L
0 +60°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273311-120
273311-120
150
Inox 316L
0 +120°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273311-200
273311-200
150
Inox 316L
0 +200°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273312-30
273312-30
150
Inox 316L
-30 +50°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273312-60
273312-60
150
Inox 316L
0 +60°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273312-120
273312-120
150
Inox 316L
0 +120°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273312-200
273312-200
150
Inox 316L
0 +200°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273315-30
273315-30
150
Inox 316L
-30 +50°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273315-60
273315-60
150
Inox 316L
0 +60°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273315-120
273315-120
150
Inox 316L
0 +120°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273315-200
273315-200
150
Inox 316L
0 +200°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273313-30
273313-30
200
Inox 316L
-30 +50°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273313-60
273313-60
200
Inox 316L
0 +60°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273313-120
273313-120
200
Inox 316L
0 +120°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273313-200
273313-200
200
Inox 316L
0 +200°C
63
G 1/2"
Béné Inox 273314-30
273314-30
200
Inox 316L
-30 +50°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273314-60
273314-60
200
Inox 316L
0 +60°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273314-120
273314-120
200
Inox 316L
0 +120°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273314-200
273314-200
200
Inox 316L
0 +200°C
100
G 1/2"
Béné Inox 273316-30
273316-30
200
Inox 316L
-30 +50°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273316-60
273316-60
200
Inox 316L
0 +60°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273316-120
273316-120
200
Inox 316L
0 +120°C
160
G 1/2"
Béné Inox 273316-200
273316-200
200
Inox 316L
0 +200°C
160
G 1/2"
Béné Inox 873311-30
873311-30
150
Laiton
-30 +50°C
63
G 1/2"
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 7332 - Square shaped industrial glass thermometer - male BSPP connect...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.01.2021
Modèle 7364 - Thermowell with needle screw - I.D. 8,2 mm - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
Modèle 7361 - RTD sensor - 3 wires output - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.03.2021
Modèle 7368 - Thermocouple sensor - 2 wires output - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.03.2021
Modèle 7371 - Welded thermowell - TW 45 - I.D. 8,2 mm - Stainless steel 316...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
Model 7311 - Béné Inox - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Model 61111 - Wedding union with EPDM gasket - Stainless steel 304-316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
Modèle 58213/58217 - 3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP thr...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 7315 - Stainless steel pressure gauge - Fillable - Lower mount male s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02.02.2021
Modèle 7362 - RTD sensor with 4-20 mA transmitter - 2 wires output - Stainl...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.03.2021
Modèle 7326 - Stainless steel capsule pressure gauge for low pressure - Low...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.03.2021
Pressure gauge valves, male - female/female, DIN 16270, Type A
Riegler
03.03.2015
Model 7384 - Pressure transmitter - 4-20 mA 2-wire output
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Model 61119 - Blank nut with chain - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성