피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Double rod series (heavy performance)
Speedyblock
Latch series
U-shaped accessory for latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/accessorio_a_u_per_la_serie_a_tirante/t20_pesante.prj},{NB=AX578-259},{CODICE=AX578-259},{MODELLO=1700/T20X-T2S0X-T60X-T6S0X},{ESECUZIONE=Inox 304},{A=259.0},{B=46},{C=45},{D1=M10},{D1X=10},{D2=9.0},{N=17},{M=16.5},{W=6.0},{VW=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
AX561
AX561
1700/T2-T2S-T6-T6S
-
129.0
46
45
M10
9.0
AX578
AX578
1700/T2X-T2SX-T6-T6SX
Inox 304
129.0
46
45
M10
9.0
AX564
AX564
1400/T3-T3S
-
149.0
46
55
M10
9.0
AX561-179
AX561-179
1700/T20-T2S0-T60-T6S0
-
179.0
46
45
M10
9.0
AX578-179
AX578-179
1700/T20X-T2S0X-T60X-T6S0...
Inox 304
179.0
46
45
M10
9.0
AX561-209
AX561-209
1700/T20-T20S-T60-T60S
-
209.0
46
45
M10
9.0
AX578-209
AX578-209
1700/T20X-T2S0X-T60X-T6S0...
Inox 304
209.0
46
45
M10
9.0
AX561-259
AX561-259
1700/T20-T20S-T60-T60S
-
259.0
46
45
M10
9.0
AX578-259
AX578-259
1700/T20X-T2S0X-T60X-T6S0...
Inox 304
259.0
46
45
M10
9.0
AX565
AX565
1510/T2-T2S
-
179.0
52
70
M10
8.9
AX562
AX562
4000/T2-T2S-T6-T6S
-
150.8
55
70
M12
10.8
AX580
AX580
4000/T2X
Inox 304
150.8
55
70
M12
10.8
AX562-211
AX562-211
4000/T20-T20S-T60-T60S
-
210.8
55
70
M12
10.8
AX580-211
AX580-211
4000/T20X-T2S0X-T60X-T6S0...
Inox 304
210.8
55
70
M12
10.8
AX562-361
AX562-361
4000/T20-T20S-T60-T60S
-
360.8
55
70
M12
10.8
AX580-361
AX580-361
4000/T20X-T2S0X-T60X-T6S0...
Inox 304
360.8
55
70
M12
10.8
AX562-421
AX562-421
4000/T20-T20S-T60-T60S
-
420.8
55
70
M12
10.8
AX580-421
AX580-421
4000/T20X-T2S0X-T60X-T6S0...
Inox 304
420.8
55
70
M12
10.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Form T2 heavy - Double rod series (Heavy performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T6 heavy - Double rod series with safety lock (Heavy Performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T2S heavy weldable - Double rod series Weldable (Heavy performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T6 light - Double rod series with safety lock (Light Performance)
Speedyblock
14.05.2024
Double rod series (light performance)
Speedyblock
05.04.2023
HI722_S54310-F3-A1
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
17.06.2024
Form T6S heavy - Double rod series weldable with safety lock (Heavy Perform...
Speedyblock
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성