AR/C 15 - ISO forces, reduced height
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/C
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_c/s_1500_asmtab.prj},{NB=AR/C15-50.3-C--(0)},{VERS=1500},{CU=50},{L=160},{LMIN=110},{RC=3},{D=75},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=166.0},{MAXSPEED=1.8},{A=36},{E=67},{F=18.0},{G=17},{D1NDM=6},{D1DUB=8},{CH=1.0},{ED=1.000},{S2=10.17876},{V2=0.16566},{P2=150},{OSM=6},{SPM=MIN},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/C15-50.3-C},{S=10,18},{W=2.78},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
ⁿ/ₐ
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Velocità massima
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[m/s]
TMAX
Temperature max
[m/s]
AR/C15-25.3
AR/C15-25.3
25
110
85
3
75
36
150
20
1530
2238
2655
93.0
10,18
1.8
2.25
0
80
AR/C15-38.3
AR/C15-38.3
38
136
98
3
75
36
150
20
1530
2319
2784
131.0
10,18
1.8
2.53
0
80
AR/C15-50.3
AR/C15-50.3
50
160
110
3
75
36
150
20
1530
2363
2854
166.0
10,18
1.8
2.78
0
80
AR/C15-63.3
AR/C15-63.3
63
186
123
3
75
36
150
20
1530
2395
2905
204.0
10,18
1.8
3.06
0
80
AR/C15-80.3
AR/C15-80.3
80
220
140
3
75
36
150
20
1530
2422
2949
253.0
10,18
1.8
3.42
0
80
AR/C15-100.3
AR/C15-100.3
100
260
160
3
75
36
150
20
1530
2444
2984
312.0
10,18
1.8
3.84
0
80
AR/C15-25.3-C
AR/C15-25.3-C
25
110
85
3
75
36
0
20
0
0
0
93.0
10,18
1.8
2.25
0
80
AR/C15-38.3-C
AR/C15-38.3-C
38
136
98
3
75
36
0
20
0
0
0
131.0
10,18
1.8
2.53
0
80
AR/C15-50.3-C
AR/C15-50.3-C
50
160
110
3
75
36
0
20
0
0
0
166.0
10,18
1.8
2.78
0
80
AR/C15-63.3-C
AR/C15-63.3-C
63
186
123
3
75
36
0
20
0
0
0
204.0
10,18
1.8
3.06
0
80
AR/C15-80.3-C
AR/C15-80.3-C
80
220
140
3
75
36
0
20
0
0
0
253.0
10,18
1.8
3.42
0
80
AR/C15-100.3-C
AR/C15-100.3-C
100
260
160
3
75
36
0
20
0
0
0
312.0
10,18
1.8
3.84
0
80
AR/C15-25.3-E
AR/C15-25.3-E
25
110
85
3
75
36
0
20
0
0
0
93.0
10,18
1.8
2.25
0
80
AR/C15-38.3-E
AR/C15-38.3-E
38
136
98
3
75
36
0
20
0
0
0
131.0
10,18
1.8
2.53
0
80
AR/C15-50.3-E
AR/C15-50.3-E
50
160
110
3
75
36
0
20
0
0
0
166.0
10,18
1.8
2.78
0
80
AR/C15-63.3-E
AR/C15-63.3-E
63
186
123
3
75
36
0
20
0
0
0
204.0
10,18
1.8
3.06
0
80
AR/C15-80.3-E
AR/C15-80.3-E
80
220
140
3
75
36
0
20
0
0
0
253.0
10,18
1.8
3.42
0
80
AR/C15-100.3-E
AR/C15-100.3-E
100
260
160
3
75
36
0
20
0
0
0
312.0
10,18
1.8
3.84
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AR/C 30 - ISO forces, reduced height
Nitrogen Springs
28.02.2023
FA1 - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성