You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 306-MS - Adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 306
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_306/gn_306_ms.prj},{NB=Adjustable handles GN 306-45-M6-50-MS-SW},{CODE=GN.51457},{DESCRIPTION=GN 306-45-M6-50-MS-SW},{DIM01=45},{DIM02=M6},{DIM02X=6.000},{DIM03=10.0},{DIM04=13.0},{DIM05=4},{DIM06=24.5},{DIM07=4.0},{DIM08=35},{DIM09=3.5},{DIM10=50},{DIM11=1.0},{WEIGHT=62},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
h4
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handles GN 306...
GN.51207
GN 306-30-M6-16-MS-SW
30
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
31
3.5
16
1.0
27
Adjustable handles GN 306...
GN.51217
GN 306-30-M6-20-MS-SW
30
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
31
3.5
20
1.0
29
Adjustable handles GN 306...
GN.51227
GN 306-30-M6-25-MS-SW
30
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
31
3.5
25
1.0
30
Adjustable handles GN 306...
GN.51237
GN 306-30-M6-32-MS-SW
30
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
31
3.5
32
1.0
31
Adjustable handles GN 306...
GN.51247
GN 306-30-M6-40-MS-SW
30
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
31
3.5
40
1.0
33
Adjustable handles GN 306...
GN.51257
GN 306-30-M6-50-MS-SW
30
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
31
3.5
50
1.0
34
Adjustable handles GN 306...
GN.51407
GN 306-45-M6-16-MS-SW
45
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
35
3.5
16
1.0
40
Adjustable handles GN 306...
GN.51417
GN 306-45-M6-20-MS-SW
45
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
35
3.5
20
1.0
50
Adjustable handles GN 306...
GN.51427
GN 306-45-M6-25-MS-SW
45
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
35
3.5
25
1.0
58
Adjustable handles GN 306...
GN.51437
GN 306-45-M6-32-MS-SW
45
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
35
3.5
32
1.0
59
Adjustable handles GN 306...
GN.51447
GN 306-45-M6-40-MS-SW
45
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
35
3.5
40
1.0
60
Adjustable handles GN 306...
GN.51457
GN 306-45-M6-50-MS-SW
45
M6
10.0
13.0
4
24.5
4.0
35
3.5
50
1.0
62
Adjustable handles GN 306...
GN.51607
GN 306-63-M8-20-MS-SW
63
M8
13.5
17.5
6
31.0
6.5
45
4.0
20
1.5
80
Adjustable handles GN 306...
GN.51617
GN 306-63-M8-25-MS-SW
63
M8
13.5
17.5
6
31.0
6.5
45
4.0
25
1.5
87
Adjustable handles GN 306...
GN.51627
GN 306-63-M8-32-MS-SW
63
M8
13.5
17.5
6
31.0
6.5
45
4.0
32
1.5
90
Adjustable handles GN 306...
GN.51637
GN 306-63-M8-40-MS-SW
63
M8
13.5
17.5
6
31.0
6.5
45
4.0
40
1.5
91
Adjustable handles GN 306...
GN.51647
GN 306-63-M8-50-MS-SW
63
M8
13.5
17.5
6
31.0
6.5
45
4.0
50
1.5
95
Adjustable handles GN 306...
GN.51657
GN 306-63-M8-63-MS-SW
63
M8
13.5
17.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
1.5
100
Adjustable handles GN 306...
GN.51667
GN 306-63-M10-20-MS-SW
63
M10
13.5
17.5
8
31.0
6.5
45
4.0
20
2.0
80
Adjustable handles GN 306...
GN.51677
GN 306-63-M10-25-MS-SW
63
M10
13.5
17.5
8
31.0
6.5
45
4.0
25
2.0
85
Adjustable handles GN 306...
GN.51687
GN 306-63-M10-32-MS-SW
63
M10
13.5
17.5
8
31.0
6.5
45
4.0
32
2.0
90
Adjustable handles GN 306...
GN.51697
GN 306-63-M10-40-MS-SW
63
M10
13.5
17.5
8
31.0
6.5
45
4.0
40
2.0
95
Adjustable handles GN 306...
GN.51707
GN 306-63-M10-50-MS-SW
63
M10
13.5
17.5
8
31.0
6.5
45
4.0
50
2.0
98
Adjustable handles GN 306...
GN.51717
GN 306-63-M10-63-MS-SW
63
M10
13.5
17.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
2.0
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성