피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
VBC7A - Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety blocking function (DC)
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Contactors
Mini Contactors
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/contactors/mini_contactors/vbc7a.prj},{NB=abb_GJL1313919R0102_VBC7A-30-10-P-02 Mini Rev.Contactor 42VDC},{PN=GJL1313919R0102},{TYPEX=2},{CTN=85365080},{EXTTYPE=VBC7A-30-10-P-02},{INVDES=VBC7A-30-10-P-02 Mini Rev.Contactor 42VDC},{DES=Mini Reversing Contactor with mechanical interlock with safety blocking function (DC)},{LCP=Development},{DESCSHORT=VBC7A-30-10-P-02 Mini Rev.Contactor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Product ID
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
EF000030
Function
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
[V]
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
[V]
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
[V]
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF001393
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
[A]
EF001392
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
[A]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF011960
Rated operation power NEMA
[kW]
EF001375
Number of normally closed contacts as main contact
ⁿ/ₐ
EF001374
Number of normally open contacts as main contact
ⁿ/ₐ
EF006979
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ABB - GJL1313911R0101 + V...
GJL1313911R0101
VBC7A-30-10-01
VBC7A-30-10-01 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10 mini reve...
4013614156311
GJL1313911R0101
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10
ABB - GJL1313911R0102 + V...
GJL1313911R0102
VBC7A-30-10-02
VBC7A-30-10-02 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10 mini reve...
4013614192463
GJL1313911R0102
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC7A-30-10
ABB - GJL1313911R0104 + V...
GJL1313911R0104
VBC7A-30-10-04
VBC7A-30-10-04 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10 mini reve...
4013614189852
GJL1313911R0104
Reversing contactor
- - -
- - -
110 - 125
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10
ABB - GJL1313911R0105 + V...
GJL1313911R0105
VBC7A-30-10-05
VBC7A-30-10-05 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10 mini reve...
4013614192500
GJL1313911R0105
Reversing contactor
- - -
- - -
220 - 240
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10
ABB - GJL1313911R0107 + V...
GJL1313911R0107
VBC7A-30-10-07
VBC7A-30-10-07 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10 mini reve...
4013614156205
GJL1313911R0107
Reversing contactor
- - -
- - -
12 - 12
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10
ABB - GJL1313911R1106 + V...
GJL1313911R1106
VBC7A-30-10-16
VBC7A-30-10-16 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10 mini reve...
4013614192470
GJL1313911R1106
Reversing contactor
- - -
- - -
48 - 48
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10
ABB - GJL1313913R0101 + V...
GJL1313913R0101
VBC7A-30-10-F-01
VBC7A-30-10-F-01 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10-F mini re...
4013614157516
GJL1313913R0101
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Other
Flat plug-in connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10-F
ABB - GJL1313913R0102 + V...
GJL1313913R0102
VBC7A-30-10-F-02
VBC7A-30-10-F-02 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10-F mini re...
4013614192272
GJL1313913R0102
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC7A-30-10-F
ABB - GJL1313919R0101 + V...
GJL1313919R0101
VBC7A-30-10-P-01
VBC7A-30-10-P-01 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10-P mini re...
4013614156328
GJL1313919R0101
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-10-P
ABB - GJL1313919R0102 + V...
GJL1313919R0102
VBC7A-30-10-P-02
VBC7A-30-10-P-02 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-10-P mini re...
4013614217579
GJL1313919R0102
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC7A-30-10-P
ABB - GJL1313911R0011 + V...
GJL1313911R0011
VBC7A-30-01-01
VBC7A-30-01-01 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01 mini reve...
4013614155475
GJL1313911R0011
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01
ABB - GJL1313911R0012 + V...
GJL1313911R0012
VBC7A-30-01-02
VBC7A-30-01-02 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01 mini reve...
4013614192326
GJL1313911R0012
Reversing contactor
- - -
- - -
42 - 42
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01
ABB - GJL1313911R0014 + V...
GJL1313911R0014
VBC7A-30-01-04
VBC7A-30-01-04 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01 mini reve...
4013614192364
GJL1313911R0014
Reversing contactor
- - -
- - -
110 - 125
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01
ABB - GJL1313911R0015 + V...
GJL1313911R0015
VBC7A-30-01-05
VBC7A-30-01-05 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01 mini reve...
4013614192388
GJL1313911R0015
Reversing contactor
- - -
- - -
220 - 240
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01
ABB - GJL1313911R0017 + V...
GJL1313911R0017
VBC7A-30-01-07
VBC7A-30-01-07 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01 mini reve...
4013614397417
GJL1313911R0017
Reversing contactor
- - -
- - -
12 - 12
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01
ABB - GJL1313911R1016 + V...
GJL1313911R1016
VBC7A-30-01-16
VBC7A-30-01-16 Mini Rev.C...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01 mini reve...
4013614192340
GJL1313911R1016
Reversing contactor
- - -
- - -
48 - 48
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Screw connection
Screw connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01
ABB - GJL1313913R0011 + V...
GJL1313913R0011
VBC7A-30-01-F-01
VBC7A-30-01-F-01 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01-F mini re...
4013614224560
GJL1313913R0011
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Other
Flat plug-in connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01-F
ABB - GJL1313913R0012 + V...
GJL1313913R0012
VBC7A-30-01-F-02
VBC7A-30-01-F-02 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01-F mini re...
4013614217463
GJL1313913R0012
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC7A-30-01-F
ABB - GJL1313919R0011 + V...
GJL1313919R0011
VBC7A-30-01-P-01
VBC7A-30-01-P-01 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01-P mini re...
4013614217524
GJL1313919R0011
Reversing contactor
- - -
- - -
24 - 24
DC
6
12
5.5
2.2371
0
3
Other
PCB connection
IP20
1
true
85365080
VBC7A-30-01-P
ABB - GJL1313919R0012 + V...
GJL1313919R0012
VBC7A-30-01-P-02
VBC7A-30-01-P-02 Mini Rev...
Mini Reversing Contactor ...
The VBC7A-30-01-P mini re...
4013614217531
GJL1313919R0012
- - -
- - -
- - -
85365080
VBC7A-30-01-P
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFx-DOLE - Electronic Compact Starter
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CP-ASI - Power Supplies
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
R600 - Interface Relays and Optocouplers
ABB Low Voltage & Systems
24.10.2023
CT-D - Time Relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CM-IWM.11 - Insulation monitoring relay
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CM-LWN - Motor Load Monitors
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
UMC100.3 UC - Universal Motor Controller 110-240 V AC/DC supplied
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MCRC - Mini Contactor Relay (DC)
ABB Low Voltage & Systems
20.10.2023
PNQ22.0 - Ethernet Profinet IO interface for UMC100.3
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
AF09 - 3 or 4-pole Contactors - AC or DC Operated
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CAL4 - Auxiliary Contact Block - Side Mounted
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
WA4 - Mechanical latch
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
VM96-4 - Mechanical Interlock Unit
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
VM19 - Mechanical interlock for equal size AF116-AF370
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성