피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type T, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Electric actuated Type T
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_bv_type_21_21a_t/bv21_el_socket_asmtab.prj},{NB=A2AT1UESD032},{CNSORDERNO=A2AT1UESD032},{STD=DIN},{X=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=150},{H=192.0},{W=154.5},{P=99.0},{A=100},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{VERSSCH=2},{VERSB=1},{OPIS1=TUDV - 14},{VERSEC=1},{DIST=0.000},{PPATH=../../ball_v_typ21_elect_act_t/parts/bv21_el_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A
Space for cover removal
[mm]
A2AT1UESJ015
A2AT1UESJ015
JIS
15
1/2
109
169.5
154.5
99.0
100
A2AT1UESJ020
A2AT1UESJ020
JIS
20
3/4
128
176.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESJ025
A2AT1UESJ025
JIS
25
1
145
183.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESJ032
A2AT1UESJ032
JIS
32
11/4
162
192.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESJ040
A2AT1UESJ040
JIS
40
11/2
189
200.5
154.5
99.0
100
A2AT1UESJ050
A2AT1UESJ050
JIS
50
2
220
212.0
154.5
99.0
100
A21T1UESJ065
A21T1UESJ065
JIS
65
21/2
273
280.0
202.0
138.8
100
A21T1UESJ080
A21T1UESJ080
JIS
80
3
316
289.0
202.0
138.8
100
A21T1UESJ100
A21T1UESJ100
JIS
100
4
419
327.0
202.0
138.8
100
A2AT1UESD015
A2AT1UESD015
DIN
15
1/2
102
169.5
154.5
99.0
100
A2AT1UESD020
A2AT1UESD020
DIN
20
3/4
120
176.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESD025
A2AT1UESD025
DIN
25
1
131
183.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESD032
A2AT1UESD032
DIN
32
11/4
150
192.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESD040
A2AT1UESD040
DIN
40
11/2
163
200.5
154.5
99.0
100
A2AT1UESD050
A2AT1UESD050
DIN
50
2
197
212.0
154.5
99.0
100
A21T1UESD065
A21T1UESD065
DIN
65
21/2
233
280.0
202.0
138.8
100
A21T1UESD080
A21T1UESD080
DIN
80
3
284
289.0
202.0
138.8
100
A21T1UESD100
A21T1UESD100
DIN
100
4
315
327.0
202.0
138.8
100
A2AT1UESA015
A2AT1UESA015
ANSI
15
1/2
113
169.5
154.5
99.0
100
A2AT1UESA020
A2AT1UESA020
ANSI
20
3/4
129
176.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESA025
A2AT1UESA025
ANSI
25
1
146
183.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESA032
A2AT1UESA032
ANSI
32
11/4
164
192.0
154.5
99.0
100
A2AT1UESA040
A2AT1UESA040
ANSI
40
11/2
184
200.5
154.5
99.0
100
A2AT1UESA050
A2AT1UESA050
ANSI
50
2
209
212.0
154.5
99.0
100
A21T1UESA065
A21T1UESA065
ANSI
65
21/2
240
280.0
202.0
138.8
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Swing Check Valve - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Ball Valve Type 21 - JIS, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
T: Reducing Tee
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type Z, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Diaphragm Valve Type 14 - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
8804-Plastic - 2/2 or 3/2 way ball valve with electric rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
8012 - Flowmeter with paddle wheel for continuous flow measurement
Buerkert
08.12.2023
ACTAIR NG - Double-acting Quarter-turn Pneumatic Actuators
KSB
24.06.2022
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type T, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
HEA-IS - Insulated earthing entry
HAUFF
21.07.2022
ITEM 420 - 2-way full-bore three pieces, threaded-ends or butt weld
Omal
27.07.2023
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type T, Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Hateflex 14150 - Spiral hose
HAUFF
21.07.2022
VZBA-GG - Ball valve
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성