피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
205104 - 45° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/205104.prj},{NB=A205104-2121},{CODE=A205104-2121},{FILENAME=A205104-2121_03},{F=G1/2-14 A GAS},{F1=G1/2-14 A GAS},{B=33},{D=38},{CH=27},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A205104-1010
A205104-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
25
26
14
14
A205104-1013
A205104-1013
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
25
28
19
14
A205104-1313
A205104-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
27
28
19
19
A205104-1317
A205104-1317
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
28
33
22
19
A205104-1713
A205104-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
30
30
19
22
A205104-1717
A205104-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
30
33
22
22
A205104-1721
A205104-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
32,5
38
27
22
A205104-2117
A205104-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
33
35
22
27
A205104-2121
A205104-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
33
38
27
27
A205104-2126
A205104-2126
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
38
44
36
27
A205104-2321
A205104-2321
G5/8-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
37
38
27
27
A205104-2621
A205104-2621
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
41
40
27
32
A205104-2626
A205104-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
41
44
36
32
A205104-2633
A205104-2633
G3/4-14 A GAS
G1"-11 A GAS
44
47
41
32
A205104-3326
A205104-3326
G1"-11 A GAS
G3/4-14 A GAS
46
47
36
41
A205104-3333
A205104-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
46
47
41
41
A205104-4242
A205104-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
48
49
50
50
A205104-4848
A205104-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
55
50
60
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성