피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
FJS103 & FJA103 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 10mm Bore 3mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb78.prj},{NB=FJS103-192 High},{PN=FJS103-192},{LOD=High},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B78},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.25},{PA=20},{N=192},{LOD2='High','Low'},{PD=48.00},{OD=48.50},{B=10},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=hubless},{MM=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FJS103-96 High
FJS103-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
96
24.00
24.50
10
3
hubless
FJS103-100 High
FJS103-100
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
10
3
hubless
FJS103-105 High
FJS103-105
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
105
26.25
26.75
10
3
hubless
FJS103-108 High
FJS103-108
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
108
27.00
27.50
10
3
hubless
FJS103-110 High
FJS103-110
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
110
27.50
28.00
10
3
hubless
FJS103-120 High
FJS103-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
120
30.00
30.50
10
3
hubless
FJS103-125 High
FJS103-125
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
125
31.25
31.75
10
3
hubless
FJS103-132 High
FJS103-132
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
132
33.00
33.50
10
3
hubless
FJS103-140 High
FJS103-140
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
140
35.00
35.50
10
3
hubless
FJS103-144 High
FJS103-144
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
144
36.00
36.50
10
3
hubless
FJS103-150 High
FJS103-150
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
150
37.50
38.00
10
3
hubless
FJS103-160 High
FJS103-160
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
160
40.00
40.50
10
3
hubless
FJS103-180 High
FJS103-180
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
180
45.00
45.50
10
3
hubless
FJS103-190 High
FJS103-190
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
190
47.50
48.00
10
3
hubless
FJS103-192 High
FJS103-192
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
192
48.00
48.50
10
3
hubless
FJA103-96 High
FJA103-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
96
24.00
24.50
10
3
hubless
FJA103-100 High
FJA103-100
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
10
3
hubless
FJA103-105 High
FJA103-105
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
105
26.25
26.75
10
3
hubless
FJA103-108 High
FJA103-108
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
108
27.00
27.50
10
3
hubless
FJA103-110 High
FJA103-110
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
110
27.50
28.00
10
3
hubless
FJA103-120 High
FJA103-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
120
30.00
30.50
10
3
hubless
FJA103-125 High
FJA103-125
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
125
31.25
31.75
10
3
hubless
FJA103-132 High
FJA103-132
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
132
33.00
33.50
10
3
hubless
FJA103-140 High
FJA103-140
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
140
35.00
35.50
10
3
hubless
FJA103-144 High
FJA103-144
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
144
36.00
36.50
10
3
hubless
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CJS50 & CJA50 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp ...
WMBerg
06.06.2023
PH3 - Dual Gear Hubs - 1/8" to 1/2" Bore, 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
PJS80 & PJA80 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hu...
WMBerg
06.06.2023
HBPG, HBPM, HBPA, HBPS, HBPUS - Pulleys for Flat Belt - Narrow / Flanged Ty...
Misumi
06.06.2021
FFS103 & FFA103 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 10mm Bore 3mm Face Hubl...
WMBerg
06.06.2023
CDFGV - Pulley - straight column type with ribbed groove for flat belt
SRD-FA
04.04.2023
Cylindrical gears module 5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Polymer sleeve - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
APF & ACF - Anti-Backlash Pinions - 0.25 to 0.5 Module 3, 5 and 8 (mm) Bore...
WMBerg
06.06.2023
M72N - Miter & Bevel Gears - 72 Pitch 1/4" Bore 1/8" Face AGMA Quality 10 -...
WMBerg
06.06.2023
PJS82 & PJA82 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hu...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성