피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
R2 - Gear Racks - 16 to 120 Pitch - AGMA Quality 8 & 10 - 416 Series Stainless Steel Stress Relieved - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Gear Racks
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/gear_racks/b174.prj},{NB=R2-21},{PN=R2-21},{DES=STRAIGHT TOOTH CIRC RACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B174},{MAT=416 Stainless Steel},{PA=20},{RS=Round},{DP=120},{P=0.1067},{B=0.1247},{B1=0.1247},{A=11},{H=0.115},{QC=Q10C},{TYP=1.0000},{PSTOL=0.0010},{Z=421.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
RS
Rack Style
ⁿ/ₐ
DP
Pitch
ⁿ/ₐ
P
Overall Height
[인치]
B
Face Width
[인치]
A
Overall Length
[인치]
H
Pitch Height
[인치]
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
R2-1
R2-1
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
16
0.6175
0.7497
24
0.680
Q8C
R2-2
R2-2
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
20
0.4800
0.6247
24
0.530
Q8C
R2-3
R2-3
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
24
0.4383
0.4997
18
0.480
Q10C
R2-4
R2-4
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
1/10
0.3082
0.3747
18
0.340
Q10C
R2-5
R2-5
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
32
0.3087
0.3747
18
0.340
Q10C
R2-6
R2-6
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
48
0.1992
0.2497
18
0.220
Q10C
R2-18
R2-18
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
64
0.2044
0.2497
11
0.220
Q10C
R2-19
R2-19
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
72
0.1412
0.1872
11
0.156
Q10C
R2-20
R2-20
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
96
0.1456
0.1872
11
0.156
Q10C
R2-21
R2-21
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Round
120
0.1067
0.1247
11
0.115
Q10C
R2-7
R2-7
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
16
0.6625
0.365 ±.010
24
0.725
Q8C
R2-8
R2-8
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
20
0.6750
0.365 ±.010
24
0.725
Q8C
R2-9
R2-9
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
24
0.4383
0.230 ±.005
18
0.480
Q10C
R2-10
R2-10
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
1/10
0.4482
0.230 ±.005
18
0.480
Q10C
R2-11
R2-11
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
32
0.4487
0.230 ±.005
18
0.480
Q10C
R2-12
R2-12
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
48
0.4592
0.230 ±.005
18
0.480
Q10C
R2-13
R2-13
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
1/20
0.4641
0.230 ±.005
11
0.480
Q10C
R2-14
R2-14
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
64
0.4644
0.230 ±.005
11
0.480
Q10C
R2-15
R2-15
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
72
0.3411
0.167 ±.005
11
0.355
Q10C
R2-16
R2-16
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
96
0.3466
0.167 ±.005
11
0.355
Q10C
R2-17
R2-17
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
416 Stainless Steel
20
Rectangular
120
0.3467
0.167 ±.005
11
0.355
Q10C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R1 & R3 - Precision Racks - 16 to 96 Pitch - AGMA Quality 10 - 400 Series S...
WMBerg
06.06.2023
R4 - Precision Racks - 24 to 120 Pitch AGMA Quality 10 - 416 Series Stainle...
WMBerg
06.06.2023
BC9 - Pillow Blocks - 1/8" to 1/2" Bore Sizes - Cast Aluminum Anodized With...
WMBerg
06.06.2023
C20S25 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - AGMA Qua...
WMBerg
06.06.2023
F16A & P16A - Spur Gears - 16 Pitch - 1/4", 3/8" and 1/2" Bore - 1/2" Face ...
WMBerg
06.06.2023
B-PS48S to B-PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Qual...
WMBerg
06.06.2023
C16S29 - Precision Spur Gears - 16 Pitch - 1/2" Bore - 3/8" Face - AGMA Qua...
WMBerg
06.06.2023
F24A6 & F24S6 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
P20S33 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 5/16" Bore - 1/4" Face - AGMA Qu...
WMBerg
06.06.2023
Racks with Bolt Holes (SRFD, SRFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
LMB-SS - Linear Ball Bearings - 1/8" to 1" Shaft Size Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
AP64S, AP64U, AP64T, AP64V & AP64X - Anti-Blacklash Gears - 64 Pitch - 1/8"...
WMBerg
06.06.2023
PSX24 to PSX64 - Pinion Shafts - 24, 32, 48 and 64 Pitch AGMA Quality 4 - B...
WMBerg
06.06.2023
P48A21 & P48S21 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 3/16" Bore - 3/16" Face...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성