피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NLX FR - Thermoplastic rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nlx/srp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=716721PF},{BR=3},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=40},{O=120},{LC=70},{DD=12},{L1=55},{COD1=714601},{COD2=715601},{COD3=716721},{L=40},{VER=1},{TG=1},{DFA=8},{TG1= 1, 'Yes', 0, 'No'},{W=0.79},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
716701PF
716701
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
70
0.76
716702PF
716702
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
100
0.79
716703PF
716703
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
120
0.90
716704PF
716704
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
140
1.01
716711PF
716711
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
180
1.95
716706
716706
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.33
716721PF
716721
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
70
0.79
716722PF
716722
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
100
0.80
716723PF
716723
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
120
0.93
716724PF
716724
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
140
1.03
716731PF
716731
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
180
2.00
716726
716726
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.36
716911
716911
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
180
2.14
716910
716910
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
156
200
2.23
716906
716906
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF/NLX - Thermoplastic rubber wheels, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NLX - Thermoplastic rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
SRP/NLX FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX" wi...
Tellurerota
06.05.2024
LKPA-VPA - Light duty swivel castor with top plate fitting, wheel with soli...
JW Winco
25.06.2024
SRC - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket wit...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
MAE-TR-LR-FS-EVS - Transport castors, swivel castors with brakes and perfor...
MÄDLER
10.04.2024
SRP/NL FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "N...
Tellurerota
06.05.2024
63GH SRP/PT - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket ...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zin...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/SL FR - Thermoplastic rubber, polypropylene centre, swivel top plate br...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성