피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
18000342000 - Wing handle with mounted screw, DIN 933
SToxxparts
18 Operating elements
18000342000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000342000/18000342000.prj},{NB=18000342006},{PREVIEW=18000342000.png},{ARTNR=18000342006},{H=18},{M=5},{D=18},{D1=M6},{S=38},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde verzinkt},{FARA=schwarz},{GEW=15},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.55.5e.180003420009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=47015}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FARA
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000342001
18000342001
18
5
16
M6
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
9
18000342002
18000342002
18
5
16
M6
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
10
18000342003
18000342003
18
5
16
M6
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
12
18000342004
18000342004
18
5
18
M6
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
12
18000342005
18000342005
18
5
18
M6
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
13
18000342006
18000342006
18
5
18
M6
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
15
18000342007
18000342007
18
5
18
M8
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
14
18000342008
18000342008
18
5
18
M8
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
15
18000342009
18000342009
18
5
18
M8
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
17
18000342010
18000342010
23
5
18
M8
14
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
19
18000342011
18000342011
23
5
18
M8
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
21
18000342012
18000342012
23
5
18
M8
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성