피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ECRB,ECRM,ECRS - Metal washer - flat head bolt type
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/ecrm-1519-1.prj},{NB=ECRM16-3},{CODE=ECRM},{TYPE=b zx},{MAT=S45C},{SUR=wudianjie},{D=16},{T=3.0},{TX=3,4,5},{E=3.0},{V=5.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222031.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
ECRB14-2.5
ECRB
Standard
S45C
Blackening
14
2.5
4.5
ECRB16-3
ECRB
Standard
S45C
Blackening
16
3.0
5.5
ECRB20-3.5
ECRB
Standard
S45C
Blackening
20
3.5
6.6
ECRB25-5
ECRB
Standard
S45C
Blackening
25
5.0
9.0
ECRB30-6
ECRB
Standard
S45C
Blackening
30
6.0
11.0
ECRM14-2.5
ECRM
Standard
S45C
Electroless nickel platin...
14
2.5
4.5
ECRM16-3
ECRM
Standard
S45C
Electroless nickel platin...
16
3.0
5.5
ECRM20-3.5
ECRM
Standard
S45C
Electroless nickel platin...
20
3.5
6.6
ECRM25-5
ECRM
Standard
S45C
Electroless nickel platin...
25
5.0
9.0
ECRM30-6
ECRM
Standard
S45C
Electroless nickel platin...
30
6.0
11.0
ECRS14-2.5
ECRS
Standard
SUS304
-
14
2.5
4.5
ECRS16-3
ECRS
Standard
SUS304
-
16
3.0
5.5
ECRS20-3.5
ECRS
Standard
SUS304
-
20
3.5
6.6
ECRS25-5
ECRS
Standard
SUS304
-
25
5.0
9.0
ECRS30-6
ECRS
Standard
SUS304
-
30
6.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSRB, WSRM, WSRS - Washers with Countersinks - Standard
Misumi
29.05.2023
DIN 6319 G - Steel
Böllhoff
26.10.2021
EH 23050. - Conical Seats DIN 6319, form G
Halder
04.08.2022
BRS - Bearing washer (For inner ring, For outer ring)
STAMPINGMASTERS
20.04.2023
23050 (Spherical washer, Conical seat, Stainless steel) - Spherical washer,...
STAMPINGMASTERS
05.05.2023
ECAMCH - Metal washer - inner diameter H7 type
SRD-FA
04.04.2023
ECWC,ECWB,ECWM,ECWS,ECWH - Metal washer - common grade / precision grade - ...
SRD-FA
04.04.2023
ECSC,ECSWB,ECSWM,ECSWS - Metal washer - internal and external diameter tole...
SRD-FA
04.04.2023
ECASB,ECASM,ECASS,ECASFCH,ECAGCN,ECAHS - Metal washer - precision grade - t...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성